UNITRONIC® LiYCY

Ekranowane przewody do transmisji danych z kodem kolorowym zgodnym z DIN 47100

UNITRONIC® LiYCY: Niskoczęstotliwościowy kabel do transmisji danych w płaszczu z PVC, kodowanie DIN 47100, giętki (0,34 mm² wielodrutowy Maxi TERMI-POINT®), niepodtrzymujący płomieni, ekranowany, do AKPiA

CPR: informacje pod adresem www.lapppolska.pl

Sygnały zakłócające

CE Fire

Numer katalogowy Liczba żył i przekrój [mm²] Średnica zewnętrzna [mm] Indeks miedzi [kg/km] Waga [kg/km] Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
UNITRONIC® LiYCY
0034302
2 x 0.14 3,9 12 20
0034303
3 x 0.14 4,1 13 28
0034304
4 x 0.14 4,3 14,3 33
0034305
5 x 0.14 4,6 15,5 38
0034306
6 x 0.14 4,9 18,2 38
0034307
7 x 0.14 4,9 19 49
0034308
8 x 0.14 5,8 21,2 56
0034310
10 x 0.14 6,1 28,5 66
0034312
12 x 0.14 6,3 30,4 78
0034314
14 x 0.14 6,7 32 80
0034315
15 x 0.14 6,9 37,8 86
0034316
16 x 0.14 7 43 90
0034318
18 x 0.14 7,3 48,8 95
0034320
20 x 0.14 7,7 53,9 100
0034321
21 x 0.14 7,9 55,5 105
0034324
24 x 0.14 8,3 61 112
0034325
25 x 0.14 8,5 63 120
0034328
28 x 0.14 8,5 66,1 141
0034330
30 x 0.14 8,7 69 155
0034336
36 x 0.14 9,3 83 170
0034340
40 x 0.14 10,4 87,5 178
0034344
44 x 0.14 10,7 110,5 185
0034350
50 x 0.14 11,1 122,5 195
0034402
2 x 0.25 4,5 16 32
0034403
3 x 0.25 4,7 21 37
0034404
4 x 0.25 5 24 41,3
0034405
5 x 0.25 5,6 29 51,2
0034406
6 x 0.25 6 30 58
0034407
7 x 0.25 6 37 65
0034408
8 x 0.25 7,1 42 73
0034410
10 x 0.25 7,5 46 82
0034412
12 x 0.25 7,7 53 98
0034414
14 x 0.25 8 59 99
0034415
15 x 0.25 8,3 61 111
0034416
16 x 0.25 8,4 64 119
0034418
18 x 0.25 8,8 83 125
0034420
20 x 0.25 9,3 88 136
0034421
21 x 0.25 9,6 93 161
0034425
25 x 0.25 10,7 114 172
0034428
28 x 0.25 10,8 126 181,1
0034432
32 x 0.25 11,4 138 203
0034436
36 x 0.25 11,8 148 220
0034440
40 x 0.25 12,7 157 248
0034450
50 x 0.25 13,8 178 318
0034461
61 x 0.25 15 205 365,2
0034502
2 x 0.34 4,9 21 37
0034503
3 x 0.34 5,1 27 42
0034504
4 x 0.34 5,7 28 52
0034505
5 x 0.34 6,2 30 60
0034506
6 x 0.34 6,8 45 64
0034507
7 x 0.34 6,8 48 75
0034508
8 x 0.34 7,8 52 94
0034510
10 x 0.34 8,3 74 105
0034512
12 x 0.34 8,5 80 123
0034514
14 x 0.34 8,9 86 154
0034515
15 x 0.34 9,2 90 155
0034516
16 x 0.34 9,4 94 160
0034518
18 x 0.34 10,2 103 173
0034520
20 x 0.34 10,7 112 192
0034521
21 x 0.34 11,1 116 199,2
0034525
25 x 0.34 11,9 135 259
0034528
28 x 0.34 12 153 280
0034530
30 x 0.34 12,3 159 291,1
0034532
32 x 0.34 13 165 305
0034536
36 x 0.34 13,4 179 331
0034540
40 x 0.34 14,8 200 365
0034550
50 x 0.34 15,9 235 431
0034602
2 x 0.5 5,6 29 47
0034603
3 x 0.5 5,9 38 55
0034604
4 x 0.5 6,3 43 70
0034605
5 x 0.5 7 51 90
0034606
6 x 0.5 7,6 59 104
0034607
7 x 0.5 7,6 65 112
0034608
8 x 0.5 8,7 70 120
0034610
10 x 0.5 9,3 88 139
0034612
12 x 0.5 9,6 99 177
0034618
18 x 0.5 11,8 134 239
0034620
20 x 0.5 12,1 149 276
0034625
25 x 0.5 13,7 211 352
0034630
30 x 0.5 14,5 230 397
0034702
2 x 0.75 6 38 53
0034703
3 x 0.75 6,3 49 65
0034704
4 x 0.75 7 58 79
0034705
5 x 0.75 7,6 67 109
0034707
7 x 0.75 8,2 100 156
0034710
10 x 0.75 10,5 130 187
0034712
12 x 0.75 10,8 154 218
0034718
18 x 0.75 13 195 327
0034725
25 x 0.75 15,3 280 454
0034730
30 x 0.75 15,8 312 486
0034802
2 x 1.0 6,3 43 72
0034803
3 x 1.0 6,8 56 90
0034804
4 x 1.0 7,3 68 109
0034805
5 x 1.0 8 79 126
0034807
7 x 1.0 8,6 118 171
0034810
10 x 1.0 11,1 140 228
0034812
12 x 1.0 11,4 168 259
0034818
18 x 1.0 13,4 252 389
0034825
25 x 1.0 16,2 335 517
0034902
2 x 1.5 7,1 58 90
0034903
3 x 1.5 7,5 74 115
0034904
4 x 1.5 8,1 108 129
0034905
5 x 1.5 8,8 129 176
0034907
7 x 1.5 9,5 164 220
0034912
12 x 1.5 12,7 254 376
0034918
18 x 1.5 15,3 350 519
0034925
25 x 1.5 17,9 550 901

Korzyści

  • Pełny oplot minimalizuje zakłócenia elektryczne
  • Wszechstronne zastosowanie

Zakres zastosowania

  • Do stosowania w systemach komputerowych, technologii MSR, w urządzeniach biurowych, wagach - ekranowane przewody o małych wymiarach
  • Suche i wilgotne pomieszczenia

Cechy produktu

  • Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2

Normy i aprobaty

  • Według VDE 0812

Budowa produktu

  • Żyła z cienkich drucików / wielodrutowa (0,34 mm²) z czystej miedzi
  • Izolacja żyły wykonana z PVC
  • Oplot z ocynowanych drucików miedzianych
  • Płaszcz zewnętrzny wykonany z PVC
    Kolor płaszcza zewnętrznego: szary beżowy (RAL 7032)

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Opis klasy ETIM 5.0: Przewód sterowniczy

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: przewód sterowniczy

Oznaczenie żył

  • DIN 47100 bez powtarzania kolorów, patrz tabela T9

Pojemność robocza

  • Żyła/żyła: ok. 120 nF/km
    Żyła/ekran: ok. 160 nF/km

Indukcyjność

  • Około 0,65 mH/km

Budowa żyły

  • Linka, cienkie druciki
    0,34 mm²: 7-drutowa

Minimalny promień gięcia

  • Połączenia sporadycznie ruchome: 15 x średnica zewnętrzna
  • Połączenia nieruchome: 6 x średnica zewnętrzna

Zakres temperatury

  • Połączenia sporadycznie ruchome: od -5°C do +70°C
  • Połączenia nieruchome: od -40°C do +80°C

  • Wszystkie podane wartosci dotyczace produktów sa wartosciami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartosci, takie jak np. tolerancje moga byc przedstawione na zamówienie(jezeli sa dostepne i przeznaczone do publikacji).
  • Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
  • Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben
  • Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)
  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.