0034231
UNITRONIC® LiFYCY (TP)
Przewód do transmisji danych o niskiej częstotliwości; 4X2X0.08; Kod barwny żyły: DIN 47100; PVC; Ekranowany; Giętki
UNITRONIC® LiFYCY (TP) 4x2x0,08
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.055,57 zł
(1.055,57 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Obwody żył są dobrze rozłączone dzięki parze skręconej (TP) o krótkich długościach skrętu.
- Kompaktowa konstrukcja umożliwia uzyskanie małych średnic zewnętrznych mimo dużej liczby żył.
- Oznaczenie żył zgodnie z kodem barwnym DIN 47100 dla jednoznacznej identyfikacji żył pojedynczych.
- Idealna ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi dzięki miedzianemu oplotowi ekranującemu o wysokim stopniu pokrycia.
- Stosunkowo mały promień gięcia dzięki wysoce giętkiej konstrukcji przewodu.
Zastosowanie
- Uniwersalne zastosowanie w interfejsach maszyn dla wielu aplikacji do transmisji danych i sygnałów w zakresie niskiej częstotliwości.
- Do zastosowania w obwodach sterowniczych, regulacyjnych i pomiarowych.
- Szczególnie do środowiska, w którym wymagana jest kompatybilność elektromagnetyczna (EMC).
- Do połączeń nieruchomych i sporadycznych ruchów.
- Do zastosowania w pomieszczeniach suchych i wilgotnych.