UNITRONIC® FD CY

Ekranowany bardzo giętki przewód do transmisji danych, płaszcz PVC, do prowadnic łańcuchowych

UNITRONIC® FD CY: Niskoczęstotliwościowy kabel do transmisji danych w płaszczu z PVC, bardzo giętki/z bardzo cienkimi żyłami, do zast. z napędem/w prowadnicach łańcuchowych, do połączeń ciągle ruchomych/zginanych, ekranowany, niepodtrzymujący płomieni

Prowadnice łańcuchowe Sygnały zakłócające

Fire

Numer katalogowy Liczba żył i przekrój [mm²] Średnica zewnętrzna [mm] Indeks miedzi [kg/km] Waga [kg/km] Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
UNITRONIC® FD CY
0027411
3 x 0.14 4,5 14,1 37
0027412
4 x 0.14 4,8 15,5 42
0027413
5 x 0.14 5,1 18,3 47
0027414
7 x 0.14 5,7 27,6 55
0027416
10 x 0.14 6,7 39,3 63
0027418
14 x 0.14 6,8 45,3 96
0027420
18 x 0.14 7,4 54,1 105
0027422
25 x 0.14 8,9 68,4 163
0027425
2 x 0.25 4,9 14,9 39
0027426
3 x 0.25 5,1 18,8 46
0027427
4 x 0.25 5,5 21,3 53
0027428
5 x 0.25 5,9 31 71
0027429
7 x 0.25 6,7 39,6 75
0027431
10 x 0.25 8,2 53,9 100
0027434
14 x 0.25 8,3 64,2 120
0027436
18 x 0.25 9,1 78,4 167
0027438
25 x 0.25 11 101 221
0027440
2 x 0.34 5,3 16,1 47
0027441
3 x 0.34 5,6 28,7 55
0027442
4 x 0.34 6 35,7 76
0027443
5 x 0.34 6,5 39,1 80
0027444
7 x 0.34 7,4 52,7 104
0027446
10 x 0.34 9,1 67,4 115
0027448
14 x 0.34 9,2 85,3 132
0027450
18 x 0.34 10,3 99,7 225
0027452
25 x 0.34 12,5 155 327

Korzyści

  • Sprawdzony i niezawodny
  • Do stosowania w prowadnicach łańcuchowych
  • Rozwiązania ekonomiczne
  • Pełny oplot minimalizuje zakłócenia elektryczne

Zakres zastosowania

  • Zautomatyzowane procesy produkcyjne wymagają przewodów do transmisji danych o coraz większej elastyczności i trwałości oraz dobrym ekranowaniu
  • Obwody pomiarowe, sterownicze i regulacyjne
  • Linie montażowe, linie produkcyjne, wszystkie typy maszyn

Cechy produktu

  • Powierzchnia o niskiej przyczepności
  • Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2
  • Zaprojektowany dla 2 do 8 milionów cykli gięcia w prowadnicy łańcuchowej

Normy i aprobaty

  • Według VDE 0812
  • Na odcinkach ruchu do 10 m
  • Zastosowanie w prowadnicach łańcuchowych: proszę postępować zgodnie z wytycznymi montażu - załącznik T3

Budowa produktu

  • Linka z cienkich drucików z czystej miedzi
  • Izolacja żyły wykonana z PVC
  • Obwój z włókniny
  • Oplot z ocynowanych drucików miedzianych
  • Płaszcz zewnętrzny wykonany z PVC
    Kolor płaszcza zewnętrznego: szary (RAL 7001)

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Opis klasy ETIM 5.0: Przewód sterowniczy

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: przewód sterowniczy

Oznaczenie żył

  • DIN 47100, patrz załącznik T9

Pojemność robocza

  • Żyła/żyła około 110 nF/km
    Żyła/ekran: około 110 nF/km

Indukcyjność

  • Około 0,65 mH/km

Budowa żyły

  • Linka z bardzo cienkich drucików

Minimalny promień gięcia

  • Połączenia ruchome: 7,5 x średnica zewnętrzna
  • Połączenia nieruchome: 4 x średnica zewnętrzna

Napięcie próbne

  • 1500 V

Zakres temperatury

  • Połączenia ruchome: od -5°C do +70°C
  • Połączenia nieruchome: od -40°C do +80°C

  • Wszystkie podane wartosci dotyczace produktów sa wartosciami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartosci, takie jak np. tolerancje moga byc przedstawione na zamówienie(jezeli sa dostepne i przeznaczone do publikacji).
  • Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
  • Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben
  • Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)
  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.