1032100
Przewód do transmisji danych o niskiej częstotliwości; 2X2X0.14; Kod barwny żyły: DIN 47100 bez powtarzania kolorów; TPE; Ekranowany; Giętki
UNITRONIC® ROBUST C (TP) 2X2X0,14
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.005,32 zł
(1.005,32 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Bezhalogenowa mieszanka płaszcza spełniająca specjalne wymagania bezpieczeństwa pożarowego.
- Kompaktowa konstrukcja umożliwia uzyskanie małych średnic zewnętrznych mimo dużej liczby żył.
- Sprawdzona odporność na środki dezynfekujące i czyszczące ECOLAB®.
- Idealna ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi dzięki miedzianemu oplotowi ekranującemu o wysokim stopniu pokrycia.
- Obwody żył są dobrze rozłączone dzięki parze skręconej (TP) o krótkich długościach skrętu.
- Oznaczenie żył zgodnie z kodem barwnym DIN 47100 dla jednoznacznej identyfikacji żył pojedynczych.
Zastosowanie
- Uniwersalne zastosowanie w interfejsach maszyn dla wielu aplikacji do transmisji danych i sygnałów w zakresie niskiej częstotliwości.
- Do zastosowania w obwodach sterowniczych, regulacyjnych i pomiarowych.
- Szczególnie do środowiska, w którym wymagana jest kompatybilność elektromagnetyczna (EMC).
- Do sporadycznych ruchów.
- Można używać w suchych, wilgotnych i mokrych środowiskach.
- Nadaje się do średnich obciążeń mechanicznych.
- Odporny na działanie wielu olejów, tłuszczów roślinnych i zwierzęcych oraz szerokiej gamy środków chemicznych.
- Do zastosowania na zewnątrz.
- Zachowują giętkość w temperaturze do -40°C.