Poland
 
en
pl
 
0
0
0
Poland
 
en
pl
 
UNITRONIC® ROBUST C (TP) 2X2X0,14
UKCA markedCE markedEcolab
uv-resistant.chemical resistancehalogen-freeoil resistanticon sturgeon signal

UNITRONIC® ROBUST C (TP)

Przewód do transmisji danych o niskiej częstotliwości; 2X2X0.14; Kod barwny żyły: DIN 47100 bez powtarzania kolorów; TPE; Ekranowany; Giętki

UNITRONIC® ROBUST C (TP) 2X2X0,14

1032100

Dodaj do porównania produktów

Cena

1.005,32 zł

(1.005,32 zł/100 M)

Ilość

Długość w metrach

Logowanie do zapytania o stany magazynowe.

Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.

Korzyści

  • Bezhalogenowa mieszanka płaszcza spełniająca specjalne wymagania bezpieczeństwa pożarowego.
  • Kompaktowa konstrukcja umożliwia uzyskanie małych średnic zewnętrznych mimo dużej liczby żył.
  • Sprawdzona odporność na środki dezynfekujące i czyszczące ECOLAB®.
  • Idealna ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi dzięki miedzianemu oplotowi ekranującemu o wysokim stopniu pokrycia.
  • Obwody żył są dobrze rozłączone dzięki parze skręconej (TP) o krótkich długościach skrętu.
  • Oznaczenie żył zgodnie z kodem barwnym DIN 47100 dla jednoznacznej identyfikacji żył pojedynczych.

Zastosowanie

  • Uniwersalne zastosowanie w interfejsach maszyn dla wielu aplikacji do transmisji danych i sygnałów w zakresie niskiej częstotliwości.
  • Do zastosowania w obwodach sterowniczych, regulacyjnych i pomiarowych.
  • Szczególnie do środowiska, w którym wymagana jest kompatybilność elektromagnetyczna (EMC).
  • Do sporadycznych ruchów.
  • Można używać w suchych, wilgotnych i mokrych środowiskach.
  • Nadaje się do średnich obciążeń mechanicznych.
  • Odporny na działanie wielu olejów, tłuszczów roślinnych i zwierzęcych oraz szerokiej gamy środków chemicznych.
  • Do zastosowania na zewnątrz.
  • Zachowują giętkość w temperaturze do -40°C.