0037104
Przewód do transmisji danych o niskiej częstotliwości; 6X0.14; Kod barwny żyły: DIN 47100 bez powtarzania kolorów; Mieszanka bezhalogenowa; Giętki
UNITRONIC® LiHH 6x0,14
Dodaj do porównania produktów
Cena
477,88 zł
(477,88 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Z bezhalogenowym płaszczem zewnętrznym LSZH spełniającym specjalne wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
- Oznaczenie żył zgodnie z kodem barwnym DIN 47100 dla jednoznacznej identyfikacji żył pojedynczych.
- Przekrój żyły od 0,14 mm² do transmisji danych o niskiej częstotliwości.
- Kompaktowa konstrukcja umożliwia uzyskanie małych średnic zewnętrznych mimo dużej liczby żył.
- Klasyfikowane właściwości przeciwpożarowe zgodnie z dyrektywą UE 305/2011 (BauPVO/CPR) z wyborem numeru artykułu na stronie internetowej LAPP.
Zastosowanie
- Uniwersalne zastosowanie w interfejsach maszyn dla wielu aplikacji do transmisji danych i sygnałów w zakresie niskiej częstotliwości.
- Do zastosowania w obwodach sterowniczych, regulacyjnych i pomiarowych.
- Do sporadycznych ruchów.
- Do zastosowania w pomieszczeniach suchych i wilgotnych.