Poland
 
en
pl
 
0
0
0
Poland
 
en
pl
 
UNITRONIC® LiHCH low frequency data transmission cable
UKCA markedCE marked
flame-retardanthalogen-freeicon sturgeon signal

UNITRONIC® LiHCH

Przewód do transmisji danych o niskiej częstotliwości; 2X0.14; Kod barwny żyły: DIN 47100 bez powtarzania kolorów; Mieszanka bezhalogenowa; Ekranowany; Giętki

UNITRONIC® LiHCH 2x0,14

0037302

Dodaj do porównania produktów

Cena

643,40 zł

(643,40 zł/100 M)

Ilość

Długość w metrach

Logowanie do zapytania o stany magazynowe.

Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.

Korzyści

  • Z bezhalogenowym płaszczem zewnętrznym LSZH spełniającym specjalne wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
  • Oznaczenie żył zgodnie z kodem barwnym DIN 47100 dla jednoznacznej identyfikacji żył pojedynczych.
  • Przekrój żyły od 0,14 mm² do transmisji danych o niskiej częstotliwości.
  • Kompaktowa konstrukcja umożliwia uzyskanie małych średnic zewnętrznych mimo dużej liczby żył.
  • Idealna ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi dzięki miedzianemu oplotowi ekranującemu o wysokim stopniu pokrycia.
  • Klasyfikowane właściwości przeciwpożarowe zgodnie z dyrektywą UE 305/2011 (BauPVO/CPR) z wyborem numeru artykułu na stronie internetowej LAPP.

Zastosowanie

  • Uniwersalne zastosowanie w interfejsach maszyn dla wielu aplikacji do transmisji danych i sygnałów w zakresie niskiej częstotliwości.
  • Do zastosowania w obwodach sterowniczych, regulacyjnych i pomiarowych.
  • Szczególnie do środowiska, w którym wymagana jest kompatybilność elektromagnetyczna (EMC).
  • Do sporadycznych ruchów.
  • Do zastosowania w pomieszczeniach suchych i wilgotnych.