0028647
UNITRONIC® FD P plus A
Przewód do transmisji danych o niskiej częstotliwości; 2X0.14; Kod barwny żyły: DIN 47100; PUR; Zatwierdzona aprobata UL; Prowadnica łańcuchowa
UNITRONIC® FD P plus A 2x0,14
Dodaj do porównania produktów
Cena
707,85 zł
(707,85 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Trwały, odporny produkt dzięki płaszczowi zewnętrznemu z poliuretanu, który jest odporny na przetarcia, nacięcia i przecięcia.
- Izolacja żyły o niskiej pojemności dla długich ścieżek transmisji.
- Stosunkowo mały promień gięcia dzięki wysoce giętkiej konstrukcji przewodu.
- Kompaktowa konstrukcja umożliwia uzyskanie małych średnic zewnętrznych mimo dużej liczby żył.
- Przekrój żyły od 0,14 mm² do transmisji danych o niskiej częstotliwości.
- Certyfikat UL/CSA zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
- Produkt z wieloma certyfikatami umożliwia uniwersalne zastosowanie i zmniejsza różnorodność części, co gwarantuje oszczędności logistyczne.
- Napięcie robocze 1000 V zgodnie z UL, dozwolone w Ameryce Północnej.
Zastosowanie
- Uniwersalne zastosowanie w interfejsach maszyn dla wielu aplikacji do transmisji danych i sygnałów w zakresie niskiej częstotliwości.
- Konstrukcja przewodu umożliwia elastyczne, ciągłe zginanie w ruchomych częściach maszyn i prowadnicach łańcuchowych z odległościami przesuwu poziomego do 100 m.
- Do zastosowania w obwodach sterowniczych, regulacyjnych i pomiarowych.
- Może być stosowany w suchych, mokrych, a zwłaszcza w surowych i oleistych środowiskach.
- Płaszcz zewnętrzny z poliuretanu (PUR) wytrzymuje wysokie obciążenia mechaniczne.
- Płaszcz zewnętrzny z poliuretanu (PUR) jest odporny na działanie środków smarnych na bazie oleju mineralnego i jest wysoce odporny na działanie środków chemicznych.
- Odpowiednie do stosowania na wolnym powietrzu w Europie, zgodnie z zakresem temperatury.
- Zachowują giętkość w temperaturze do -40°C.