Kabel sygnalizacji pożarowej (J)-Y(ST)Y...LG

Przewód z czerwonym płaszczem zewnętrznym do stałego montażu

(J)-Y(ST)Y...LG - kabel sygnalizacji pożarowej PVC, w czerwonym płaszczu, linki układane warstwowo, do zastosowań stacjonarnych, ekranowany folią, do połączeń natynkowych lub podtynkowych

Sygnały zakłócające

Numer katalogowy Liczba par i średnica żyły [mm] Średnica zewnętrzna [mm] Indeks miedzi [kg/km] Waga [kg/km] Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
Kabel sygnalizacji pożarowej (J)-Y(ST)Y...LG
1708001 1 x 2 x 0.8 6 11 40
1708002 2 x 2 x 0.8 7 21 60
1708004 4 x 2 x 0.8 9 41 100
1708006 6 x 2 x 0.8 10,5 62 140
1708010 10 x 2 x 0.8 13,5 102 220

Korzyści

  • Przewód jest oznaczony napisami "Fire alarm cable" umieszczonymi w regularnych odstępach na płaszczu. Dlatego jest stosowany głównie do montażu w układach alarmów przeciwpożarowych
  • Ekran statyczny z folii z tworzywa sztucznego pokrytej aluminium z ocynowaną linką pomocniczą minimalizuje zakłócenia od pola elektromagnetycznego wielkich częstotliwości
  • Oddzielenie obwodów dzięki konstrukcji ze skrętki parowanej (TP) (efekt przesłuchu)

Zakres zastosowania

  • Transmisja sygnałów
  • Do natynkowych lub podtynkowych połączeń nieruchomych w pomieszczeniach suchych oraz wilgotnych
  • W przypadku instalacji na zewnątrz kabel powinien być zamontowany wyłącznie pod tynkiem

Cechy produktu

  • Wersja 2-parowa (2x2x0,8) jest skręcana w czwórkę gwiazdową
  • Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2

Budowa produktu

  • Żyła jednodrutowa z czystej miedzi
  • Izolacja żyły wykonana z PVC
  • Żyły skręcone w pary, pary skręcone razem, obwój foliowy wokół żył przewodu, ekran statyczny z laminowanej folii aluminiowej z miedzianym drucikiem uziemiającym
  • Płaszcz zewnętrzny z PVC
    Kolor czerwony (RAL 3000)

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • Opis klasy ETIM 5.0: Przewody telekomunikacyjne

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 6.0 Class-Description: kabel telekomunikacyjny

Oznaczenie żył

  • zgodnie z VDE 0815, patrz Załącznik T10

Sprzężenie

  • (800 Hz): K1: 80% ≤ 300 pF/100m

Przekrój żyły

  • 0,8 mm: 0,50 mm²

Tłumienie

  • 0,8 mm: 1,1 dB/km

Minimalny promień gięcia

  • Połączenia nieruchome: 10 x średnica zewnętrzna

Napięcie próbne

  • Żyła/żyła: 800 V
  • Żyła/ekran: 800 V

Rezystancja pętli

  • Maks. 73,2 Om/km

Zakres temperatury

  • Okazyjnie ruchome: Od -5°C do +50°C
  • Połączenia nieruchome: od -30°C do +70°C

  • Wszystkie podane wartosci dotyczace produktów sa wartosciami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartosci, takie jak np. tolerancje moga byc przedstawione na zamówienie(jezeli sa dostepne i przeznaczone do publikacji).
  • Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
  • Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben
  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.