2170000
Przewody koncentryczne; RG 58 C/U; Charakterystyczna impedancja nominalna: 50; PVC; 0.9 mm; Połączenia nieruchome; -40 °C do 80 °C; czarny
Coaxial - RG 58 C/U
Dodaj do porównania produktów
Cena
327,16 zł
(327,16 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Do transmisji sygnału o wysokiej częstotliwości, bez zakłóceń, o niskim tłumieniu.
- Specjalna konstrukcja przewodu zapewnia szczególną odporność na zakłócenia zewnętrzne.
- Impedancja charakterystyczna i tłumienie w zależności od konstrukcji przewodu.
- Dostępny szeroki asortyment wersji.
Zastosowanie
- Do radiofonii i systemów komputerowych, jak również do wszelkich technologii wysokoczęstotliwościowych oraz elektroniki
- Do transmisji sygnałów na krótkie odległości.
- Do połączeń nieruchomych i sporadycznych ruchów.
- Można używać w suchych i wilgotnych środowiskach.
- Do wysokich obciążeń termicznych i chemicznych.
- Odpowiednie do stosowania na zewnątrz, z zastrzeżeniem zakresu temperatury.