2170317
Kabel magistrali; AS-Interface; Prowadnica łańcuchowa; Kształt kabla: Płaski; Poliuretan; Bezhalogenowy: Nie; -40 °C do 80 °C; żółty
UNITRONIC® BUS ASI LD FD P YE 2x2,5
Dodaj do porównania produktów
Cena
2.336,34 zł
(2.336,34 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Do zastosowań wymagających wysokiej elastyczności (prowadnice łańcuchowe, często ruchome elementy maszyny)
- Podwyższona odporność na oleje
- Szczególnie olejoodporny i niepodtrzymujący płomieni.
- Nowy BUS ASI LD 2 x 2.5 (Long Distance) pozwala na podłączenie nawet odległych modułów. Można zmniejszyć moc zasilaczy ASI. BUS ASI LD jest kompatybilny wstecznie z wersjami 1,5mm².
- Żółty przewód do jednoczesnego zasilania i przesyłania danych za pośrednictwem oddzielnych żył dla pełnej wymiany danych i zmniejszonego wysiłku okablowania.
- Czarny kabel do przesyłania zasilania pomocniczego 30 V DC.
- Ochrona przed pomyleniem biegunów dzięki przewodowi z kodowaniem geometrycznym.
- Wariant „LD” (Long Distance) umożliwia podłączenie modułów jeszcze dalej i oszczędza dodatkowe zasilanie AS-i.
- Certyfikat UL zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
Zastosowanie
- Uniwersalne zastosowanie w interfejsach maszyn dla wielu aplikacji w zakresie transmisji danych i sygnałów.
- Komunikacja na poziomie czujnik/element wykonawczy
- Konstrukcja przewodu umożliwia elastyczne, ciągłe zginanie w ruchomych częściach maszyn i prowadnicach łańcuchowych.
- Oprzewodowanie czujnika/elementu wykonawczego
- Odpowiedni do wielu zastosowań, w zależności od materiału płaszcza.