Poland
 
en
pl
 
0
0
0
Poland
 
en
pl
 
EPIC® SENSOR M8 data connector
cold resistance

EPIC® SENSOR M8

Złącze danych; Sensor/Aktor; M 8(spacja) (Kodowanie A); Wtyczka; Proste(spacja) (180 °) ; Liczba styków: 4; Do przekroju (min./maks.): 28AWG - 24AWG; Ekranowany: Nie

AB-C4-M8MS-F0,25

22260043

Dodaj do porównania produktów

Cena

80,91 zł

(8.091,33 zł/100 Szt)

Ilość

1 Szt na jednostkę opakowania

Logowanie do zapytania o stany magazynowe.

Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.

Korzyści

  • Szybki i łatwy montaż w miejscu instalacji
  • Tworzenie niestandardowych długości kabla
  • Podłączenie przewodu do złącza nie wymaga użycia specjalnych narzędzi
  • Łatwe konfekcjonowanie na miejscu dzięki technice szybkiego przyłączania IDC
  • Prosty montaż dzięki sprawdzonym zaciskom śrubowym