2170127
ETHERLINE® LAN FLEX
Przewód Ethernet; Giętki, Połączenia nieruchome; Cat.5e; F/UTP; PVC; szary
UNITRONIC® LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX
Dodaj do porównania produktów
Cena
432,35 zł
(432,35 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Szybka wymiana informacji dzięki technologii Ethernet.
- Do transmisji sygnałów analogowych i cyfrowych w zakresie częstotliwości do 100 MHz (Kat. 5e) lub do 600 MHz (Kat. 7).
- Spełnia wymagania dotyczące zachowania podczas transmisji zgodnie z normami EIA/TIA-568 i TSB36, a także ISO/IEC 11801/EN 50173 (klasa przewodu FA).
- Elastyczna konstrukcja przewodu sprawia, że jest on idealny do zastosowania w ograniczonej przestrzeni.
- Łatwiejszy w montażu niż sztywne przewody LAN.
- Dostępne z wytrzymałym płaszczem zewnętrznym LSZH z PVC lub bezhalogenowym.
- Dostępne w różnych wersjach ekranowania.
- Klasyfikowane właściwości przeciwpożarowe zgodnie z dyrektywą UE 305/2011 (BauPVO/CPR) z wyborem numeru artykułu na stronie internetowej LAPP.
Zastosowanie
- Odpowiedni do montażu przewodów krosowych o długości do 60 m.
- Do okablowania budynków i centrów danych.
- Odpowiedni do wszystkich sieci LAN i aplikacji Ethernet do 10GBase-T.