Poland
 
en
pl
 
0
0
0
Poland
 
en
pl
 
EPIC® DATA RJ45 data connector
ETHERNET/IPPROFINETcUL listed US, UL listed US
cold resistanceicon sturgeon signal

EPIC® DATA RJ45

Złącze danych; ETHERNET/IP, EtherCAT, PROFINET, Ethernet; Cat.6A; RJ 45; Wtyczka; Proste(spacja) (180 °)

ED-IE-AX-6A-A-20-FC

21700600

Dodaj do porównania produktów

Cena

793,54 zł

(7.935,43 zł/100 Szt)

Ilość

10 Szt na jednostkę opakowania

Logowanie do zapytania o stany magazynowe.

Obecnie niedostępne. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem czatu, aby uzyskać więcej informacji!

Korzyści

  • Łatwe podłączenie przewodu dzięki technologii usuwania izolacji.Łatwe podłączenie przewodu dzięki technologii przesuwu izolacji.
  • Niskie prawdopodobieństwo wystąpienia błędów podczas montażu przez menedżera żył z kodowaniem barwnym zgodnie ze standardem PROFINET lub EIA/TIA (T568A lub T568B).
  • Kodowanie barwne zgodnie ze standardem EIA/TIA, również dla zmniejszonych średnic żył.
  • Produkt dostępny w różnych wykonaniach: odejście kablowe proste z klipsem blokującym, odejście kablowe proste z odciążającą dławnicą kablową lub odejście kablowe kątowe z odciążającą dławnicą kablową.
  • Kątowy kształt umożliwia cztery różne wyjścia kablowe.
  • Stabilność dzięki obudowie metalowej z odlewem cynkowym.
  • Certyfikat UL zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.

Zastosowanie

  • Wariant z kodowaniem barwnym PROFINET przeznaczony do stosowania z przewodami 2-parowymi.
  • T568A/T568B kodowanie barwne dla kat. kable 6A i pasują do wszystkich zastosowań Ethernet do 10GBase-T.