2170570
ETHERLINE® PN Cabinet Cat.6a Patchcords
Konfekcjonowany kabel Ethernet; Giętki; ETHERNET/IP, EtherCAT; Cat.6A; S/FTP; Poliuretan; 4x2; RJ 45, Wtyczka, Proste (180 °); RJ 45, Wtyczka, Proste (180 °); 0.25 m
ETHERLINE® PN Cabinet Cat.6a 0,25
Dodaj do porównania produktów
Cena
419,44 zł
(4.194,42 zł/100 Szt)
10 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Szybka wymiana informacji do 10 Gbit/s na długości 60 m dzięki sieci Ethernet Kat.6A.
- Przewód konfekcjonowany po obu stronach oszczędza czas i eliminuje możliwość wystąpienia błędów podczas montażu na miejscu.
- Wąskie złącze RJ45 umożliwia zastosowanie w urządzeniach o bardzo dużej gęstości portów.
- Konstrukcja przewodu umożliwia małe promienie gięcia i jest optymalna do instalacji oszczędzającej miejsce w ograniczonej przestrzeni.
- Idealna ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi dzięki ekranowaniu par za pomocą folii aluminiowej i miedzianego oplotu ekranującego jako ekranowania ogólnego (S/FTP).
- Certyfikat UL/CSA zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
- Trwały, odporny produkt dzięki płaszczowi zewnętrznemu z poliuretanu, który jest odporny na przetarcia, nacięcia i przecięcia.
- Bezhalogenowa mieszanka płaszcza spełniająca specjalne wymagania bezpieczeństwa pożarowego.
Zastosowanie
- Do okablowania rozdzielnic w sieci PROFINET.
- Odpowiedni do sieci w standardach EtherCAT i EtherNet/IP.
- Można używać w pomieszczeniach suchych.
- Płaszcz zewnętrzny z poliuretanu (PUR) jest odporny na działanie środków smarnych na bazie oleju mineralnego i jest wysoce odporny na działanie środków chemicznych.
- Zachowują giętkość w temperaturze do -40°C.