2170941
ETHERLINE® ROBOT PN Cat.5e
Przewód Ethernet; Prowadnica łańcuchowa, Skręcanie, Girlanda; PROFINET; Cat.5e; SF/UTP; PUR; Bezhalogenowy; zielony
ETHERLINE® ROBOT PN FC CAT.5e 1x4x22AWG
Dodaj do porównania produktów
Cena
2.528,96 zł
(2.528,96 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Wariant „FC” o konstrukcji „Fast Connect” z płaszczem wewnętrznym umożliwia łatwe odizolowywanie i montaż przewodu.
- Konstrukcja przewodu zgodna ze standardem PROFINET „Typ R” do zastosowań robotyki.
- Łączy w sobie niezbędne właściwości prowadnicy łańcuchowej, skręcania i gięcia naprzemiennego w jednym przewodzie.
- Kompatybilny z komponentami zgodnymi z PROFINET.
- Specjalne skrętki żył umożliwiają jednoczesne zginanie i skręcanie (kąt skręcania do ± 180°/m).
- Pomyślnie przetestowany podczas 5 milionów cykli zginania w prowadnicach łańcuchowych, 5 milionów cykli skręcania i 1 milion cykli zginania naprzemiennego w teście zginania TicToc.
- Wysoka odporność na zakłócenia elektromagnetyczne dzięki zastosowaniu splotu typu czwórka gwiazdowa oraz podwójnego ekranowania z laminowanej folii aluminiowej i wysokiego stopnia oplotu z miedzi (SF/UTP).
- Izolacja żyły o niskiej pojemności dla długich ścieżek transmisji.
- Certyfikat UL/CSA zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
Zastosowanie
- Specjalnie do bardzo elastycznych, stale giętkich zastosowań pod naprężeniem skręcającym w robotach przemysłowych i urządzeniach obsługujących w sieci PROFINET (typ R).
- Odpowiedni do sieci w standardach EtherCAT i EtherNet/IP.
- Można używać w suchych, wilgotnych, a zwłaszcza surowych i oleistych warunkach otoczenia.
- Płaszcz zewnętrzny z poliuretanu (PUR) wytrzymuje wysokie obciążenia mechaniczne.
- Płaszcz zewnętrzny z poliuretanu (PUR) jest odporny na działanie środków smarnych na bazie oleju mineralnego i jest wysoce odporny na działanie środków chemicznych.