2170472
ETHERLINE® TRAY
Przewód Ethernet; Połączenia nieruchome; ETHERNET/IP, EtherCAT, PROFINET; Cat.7; PVC; zielony
ETHERLINE® TRAY Cat.7 Y 4x22/1
Dodaj do porównania produktów
Cena
679.780,00 zł
(6.797,80 zł/100 M)
Prosimy przestrzegać minimalnej ilości zamówienia dla 10000 M.
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Ładowanie...
Załaduj dostępność...
Korzyści
- Przewód opracowany specjalnie do użytku w USA.
- Certyfikat UL/CSA zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
- Zatwierdzony jako Power Limited Tray Cable (PLTC) zgodnie z UL, do otwartej instalacji w korytach kablowych.
- Uniwersalne zastosowanie w różnych aplikacjach i środowiskach.
- Przewód zasilania przez Ethernet do jednoczesnego zasilania i przesyłania danych do mniejszych elementów sieci o niskim zapotrzebowaniu na energię (np. kamery IP, bezprzewodowe punkty dostępu).
- Idealna ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi dzięki ekranowaniu par za pomocą folii aluminiowej i miedzianego oplotu ekranującego jako ekranowania ogólnego (S/FTP).
- Szybka wymiana informacji dzięki technologii Ethernet.
- Wydajność Cat.7A do 10 Gbit/s.
- Do transmisji sygnałów analogowych i cyfrowych w zakresie częstotliwości do 600 MHz.
Zastosowanie
- Do otwartej instalacji w korytach kablowych, w połączeniu z innymi typami przewodów.
- Połączenia nieruchome, uniwersalne zastosowanie w interfejsach maszyn dla wielu aplikacji do transmisji danych i sygnałów.
- Odpowiedni do sieci w standardach EtherCAT, EtherNet/IP i 4-parowym PROFINET.
- Można używać w suchych, wilgotnych, a zwłaszcza surowych i oleistych warunkach otoczenia.
- Nadaje się do średnich obciążeń mechanicznych.
- Specjalny płaszcz zewnętrzny z PVC jest odporny na działanie kwasów i zasad.
- Odpowiednie do stosowania na zewnątrz, z zastrzeżeniem zakresu temperatury.