2170906
Przewód Ethernet; Giętki; ETHERNET/IP, PROFINET; Aplikacja PROFINET®: Typ C; Cat.5e; SF/UTP; XLPE; Bezhalogenowy; czarny
ETHERLINE® TRAIN FLEX Cat.5e 1x4x22/7 PE
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.818,46 zł
(3.636,93 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Do ochrony osób i mienia.
- Zgodny z normami do zastosowania w pojazdach szynowych (badanie właściwości przeciwpożarowych zgodnie z DIN EN 45545-2:2016-02, zestawy wymagań R22 i R23, poziomy zagrożenia HL1, HL2 i HL3).
- Zgodny z normami do zastosowania w pojazdach szynowych (bezpieczeństwo przeciwpożarowe i wymagania dotyczące konstrukcji przewodów zgodnie z DIN EN 50264-3-1, typ XM).
- Również certyfikowany zgodnie z normami badawczymi NF AFNOR (Association française de normalisation) (patrz Dane techniczne).
- Usieciowane izolacje i materiały płaszcza zwiększają trwałość w wysokich temperaturach.
- Bezhalogenowe i wysoce niepodtrzymujące płomieni materiały zmniejszają ryzyko rozprzestrzeniania się ognia, wysoką gęstość dymu i toksycznych gazów spalinowych w przypadku pożaru.
- Do transmisji sygnałów analogowych i cyfrowych w zakresie częstotliwości do 100 MHz (Kat. 5e) lub do 600 MHz (Kat.6A i Kat.7).
Zastosowanie
- Do okablowania aparatów fotograficznych, systemów informatycznych lub systemów wydawania biletów w pojazdach drogowych.
- Do połączeń nieruchomych i sporadycznych ruchów.
- Do elastycznego zastosowania w sieci PROFINET (typ B).
- Odpowiedni do sieci w standardach EtherCAT i EtherNet/IP.
- Można używać w suchych, wilgotnych, a zwłaszcza surowych i oleistych warunkach otoczenia.
- Wysoka odporność na działanie olejów, paliw, zasad i kwasów.
- Do zastosowania na zewnątrz.