2170886
Przewód Ethernet; Giętki, Połączenia nieruchome; PROFINET, ETHERNET/IP; Aplikacja PROFINET®: Typ B; Cat.5e; SF/UTP; PVC; zielony
ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.207,57 zł
(1.207,57 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Konstrukcja "Fast Connect" z płaszczem wewnętrznym i rozdzielaczem krzyżowym znacznie skraca czas montażu przewodu, eliminując czasochłonne usuwanie ekranu par. Zapewnia również nieograniczone ekranowanie par żył.
- Przewód zasilania przez Ethernet do jednoczesnego zasilania i przesyłania danych do mniejszych elementów sieci o niskim zapotrzebowaniu na energię (np. kamery IP, bezprzewodowe punkty dostępu).
- Wysoka odporność na zakłócenia elektromagnetyczne dzięki zastosowaniu splotu typu czwórka gwiazdowa oraz podwójnego ekranowania z laminowanej folii aluminiowej i wysokiego stopnia oplotu z miedzi (SF/UTP).
- Certyfikat UL/CSA zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
- Dostępne jako wytrzymała wersja z PVC, sprawdzona odporność na działanie środków dezynfekujących i czyszczących ECOLAB®.
- Dostępny jako przewód FRNC niepodtrzymujący płomieni, bezhalogenowy, spełniający specjalne wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej w miejscach użyteczności publicznej.
- Wydajność Kat.5 lub Kat.5e do 100 Mbit/s.
- Do transmisji sygnałów analogowych i cyfrowych w zakresie częstotliwości do 100 MHz.
Zastosowanie
- Do elastycznego zastosowania w sieci PROFINET (typ B).
- Do okablowania strukturalnego budynków zgodnie z normami EN 50173 i ISO/IEC 11801.
- Odpowiedni do sieci w standardach EtherCAT i EtherNet/IP.
- Zatwierdzony jako Power Limited Tray Cable (PLTC) zgodnie z UL, do otwartej instalacji w korytach kablowych.
- Można używać w suchych i wilgotnych środowiskach.
- Do zastosowania na zewnątrz.