2170905
ETHERLINE® FIRE
Przewód Ethernet; Połączenia nieruchome; ETHERNET/IP; Cat.5e; F/FTP; Bezhalogenowy; czerwony
ETHERLINE® FIRE Cat.5e PH120 4x2x23/1 AWG
Dodaj do porównania produktów
Cena
5.472,83 zł
(5.472,83 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Integralność izolacji do 120 minut pod wpływem ognia (klasyfikacja PH120 zgodnie z DIN EN 50200). W tym czasie nie ma ryzyka skrócenia przewodu.
- Wersja “Kat. 6“ zapewnia również funkcjonalne zachowanie ciągłej transmisji danych do 120 minut podczas narażenia na działanie ognia (zgodnie z normą DIN EN 50289-4-16).
- Wysokiej jakości odporność na zakłócenia elektromagnetyczne dzięki podwójnemu ekranowaniu.
- Produkt bezhalogenowy, który w razie pożaru nie wytwarza korozyjnych kwasów ani niebezpiecznych gazów.
- Niska gęstość dymu w przypadku pożaru (według DIN EN IEC 61034-2).
- Niska korozyjność gazów w przypadku pożaru (zgodnie z DIN EN IEC 60754-2).
- Do transmisji sygnałów analogowych i cyfrowych w zakresie częstotliwości do 100 MHz (Kat. 5e) lub do 250 MHz (Kat. 6).
Zastosowanie
- Specjalnie do transmisji danych i sygnałów w obszarach zagrożonych pożarem z materiałami łatwopalnymi.
- Wersja “Kat. 6” specjalnie do transmisji danych i sygnałów w obszarach, które są niezbędne do ciągłego funkcjonowania systemu w razie pożaru (obwody awaryjne).
- Do stosowania w automatyce budynków.
- Do zastosowania w obszarach sieci szkieletowych.
- Do połączeń nieruchomych (maksymalna odległość transmisji 100 m).