21700150
Urządzenie do monitorowania stanu; Ethernet; Interfejsy: 2xRJ 45(spacja) (100 Mbit/s)
ETHERLINE® GUARD PM03T
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.504,26 zł
(150.425,64 zł/100 Szt)
1 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Zwiększenie dostępności instalacji dzięki planowanym przestojom maszyn. Zmniejsza to koszty konserwacji.
- Proste uruchomienie z zautomatyzowaną parametryzacją („instrukcja” w zaledwie kilka sekund).
- Nie wymaga nowego przewodu do transmisji danych ani zmian w konstrukcji przewodu; modernizacja istniejącej struktury sieci jest możliwa w dowolnym momencie.
- Oszczędność miejsca dzięki wyjątkowej, kompaktowej konstrukcji.
- Niezawodna komunikacja IIoT dzięki interfejsowi MQTT (do oceny stanu/danych, ustawień, konfiguracji WiFi, aktualizacji itp.).
- Dostępne w dwóch wersjach: przewodowa wersja LAN „PM03T” i bezprzewodowa wersja Wi-Fi „PM02TWA”.
Zastosowanie
- Do zastosowania w sieciach opartych na Ethernecie w technologii automatyzacji.
- Do monitorowania żywotności przewodu do transmisji danych zagrożonego awarią (np. przewód do transmisji danych o krytycznych funkcjach w zastosowaniach dynamicznych).
- Odpowiedni do przewodów transmisji danych wg standardu 100BASE-TX (do 100 Mbit/s) zgodnie z IEEE 802.3.
- Odpowiedni do sieci w standardach EtherCAT, EtherNet/IP i 2-parowym PROFINET.
- Do zastosowania w rozdzielnicach (klasa ochrony IP 20).