21700129
Niezarządzany przełącznik; Interfejsy:
ETHERLINE® ACCESS U08GT
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.095,97 zł
(109.597,31 zł/100 Szt)
1 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- 8 portów gigabitowych (10/100/1000Base-T(X)) dla maksymalnej szybkości transmisji danych.
- Gotowy do szybkiego użycia przy minimalnym wysiłku instalacyjnym.
- Brak przeciążeń sieci dzięki funkcji „Broadcast Storm Protection” (możliwość aktywacji za pomocą przełącznika).
- Ramy Jumbo mogą być wysyłane dla większej transmisji danych (możliwość aktywacji za pomocą przełącznika).
- Solidna konstrukcja do bezpośredniego montażu na szynach kablowych 35 mm.
- Niski poziom hałasu i nie wymaga konserwacji, ponieważ działa bez wentylatorów.
Zastosowanie
- Do zastosowania w sieciach opartych na Ethernecie w technologii automatyzacji.
- Do zastosowania w rozdzielnicach w trudnych warunkach otoczenia (klasa ochrony IP 30).
- Może być stosowany w temperaturach od -10°C do +60°C.