21700140
ETHERLINE® ACCESS PNF
Przełącznik zarządzany; PROFINET CC-B; Interfejsy: 4xRJ 45(spacja) (10 Mbit/s; 100 Mbit/s)
ETHERLINE® ACCESS PNF04T
Dodaj do porównania produktów
Cena
2.497,45 zł
(249.745,11 zł/100 Szt)
1 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Dostępne z 4, 8 lub 16 portami (10/100BASE-T(X)).
- Kompaktowa konstrukcja zapewniająca dużą oszczędność miejsca do bezpośredniego montażu na adapterach szyn DIN 35 mm.
- Priorytetowanie telegramów PROFINET z danymi w czasie rzeczywistym.
- Łatwa konfiguracja i diagnostyka za pośrednictwem PROFINET lub interfejsu internetowego.
- Obsługuje MRP (klient), LLDP, DCP i SNMP, umożliwia dublowanie portów, alarmy diagnostyczne i szczegółowe statystyki sieci.
Zastosowanie
- Do zastosowania w sieciach PROFINET w technologii automatyzacji („Klasa zgodności B”).
- Do zastosowania w rozdzielnicach (klasa ochrony IP 20).
- Warianty „PNF04” i „PNF08” mogą być stosowane w rozszerzonym zakresie temperatur od -40°C do +75°C.
- Wersja „PN16” może być stosowana w temperaturach od -10°C do +60°C.