Poland
 
en
pl
 
0
0
0
Poland
 
en
pl
 
ETHERLINE® ACCESS U IP20 unmanaged switch
UKCA markedCE markedUL listed
cold resistance

ETHERLINE® ACCESS Unmanaged

Niezarządzany przełącznik; Interfejsy:

ETHERLINE® ACCESS U08GT

21700129

Dodaj do porównania produktów

Cena

1.095,97 zł

(109.597,31 zł/100 Szt)

Ilość

1 Szt na jednostkę opakowania

Logowanie do zapytania o stany magazynowe.

Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.

Korzyści

  • 8 portów gigabitowych (10/100/1000Base-T(X)) dla maksymalnej szybkości transmisji danych.
  • Gotowy do szybkiego użycia przy minimalnym wysiłku instalacyjnym.
  • Brak przeciążeń sieci dzięki funkcji „Broadcast Storm Protection” (możliwość aktywacji za pomocą przełącznika).
  • Ramy Jumbo mogą być wysyłane dla większej transmisji danych (możliwość aktywacji za pomocą przełącznika).
  • Solidna konstrukcja do bezpośredniego montażu na szynach kablowych 35 mm.
  • Niski poziom hałasu i nie wymaga konserwacji, ponieważ działa bez wentylatorów.

Zastosowanie

  • Do zastosowania w sieciach opartych na Ethernecie w technologii automatyzacji.
  • Do zastosowania w rozdzielnicach w trudnych warunkach otoczenia (klasa ochrony IP 30).
  • Może być stosowany w temperaturach od -10°C do +60°C.