2170930
Przewód Ethernet; Giętki; ETHERNET/IP, PROFINET; Aplikacja PROFINET®: Typ B; Cat.6A; S/FTP; PVC; zielony
ETHERLINE® PN Cat.6A Y FLEX 4x2x23/7
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.578,94 zł
(3.157,88 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne w ciągu najbliższych 3-28 dni. Sprawdź datę dostawy w ofercie
Korzyści
- Idealna ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi dzięki ekranowaniu par za pomocą folii aluminiowej i miedzianego oplotu ekranującego jako ekranowania ogólnego (S/FTP).
- Certyfikat UL zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
- Szybka wymiana informacji dzięki technologii Ethernet.
- Kat. Wydajność 6A do 10 Gbit/s.
- Do transmisji sygnałów analogowych i cyfrowych w zakresie częstotliwości do 500 MHz.
- Dostępne z wytrzymałym płaszczem zewnętrznym z PVC lub bezhalogenowym FRNC.
Zastosowanie
- Do giętkiego użytku w sieci PROFINET (typ B), ze względu na konstrukcję żyły skręconej.
- Wersja „FLEX” o zmniejszonym przekroju przewodu nadaje się do zastosowań o ograniczonej przestrzeni.
- Odpowiedni do wszystkich sieci LAN i aplikacji Ethernet do 10GBase-T.
- Można używać w suchych, wilgotnych i mokrych środowiskach.
- Odpowiedni do wielu zastosowań, w zależności od materiału płaszcza.