2170283
ETHERLINE® Cat.5e FLEX
Przewód Ethernet; Połączenia nieruchome, Giętki; ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet; Cat.5e; SF/UTP; Bezhalogenowy; wodnoniebieski
ETHERLINE® H FLEX CAT. 5e 2x2x26/7AWG
Dodaj do porównania produktów
Cena
925,82 zł
(925,82 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Szybka wymiana informacji dzięki technologii Ethernet.
- Kat. 5e wydajność do 100 Mbit/s.
- Do transmisji sygnałów analogowych i cyfrowych w zakresie częstotliwości do 100 MHz.
- Idealna ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi dzięki podwójnemu ekranowaniu z folii laminowanej aluminium i miedzianemu oplotowi ekranującemu o wysokim stopniu pokrycia (SF/UTP).
- Dostępny jako 4-parowy przewód standardowy lub jako wersja kabla duplex dla zmniejszonego wysiłku okablowania.
Zastosowanie
- Odpowiedni do montażu przewodów krosowych o długości do 60 m.
- Można używać w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych.