Poland
 
en
pl
 
0
0
0
Poland
 
en
pl
 
ETHERLINE® H FLEX CAT. 5e 2x2x26/7AWG
ETHERNET/IP
flame-retardanthalogen-freeicon sturgeon signal

ETHERLINE® Cat.5e FLEX

Przewód Ethernet; Połączenia nieruchome, Giętki; ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet; Cat.5e; SF/UTP; Bezhalogenowy; wodnoniebieski

ETHERLINE® H FLEX CAT. 5e 2x2x26/7AWG

2170283

Dodaj do porównania produktów

Cena

929,66 zł

(929,66 zł/100 M)

Ilość

Długość w metrach

Logowanie do zapytania o stany magazynowe.

Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.

Korzyści

  • Szybka wymiana informacji dzięki technologii Ethernet.
  • Kat. 5e wydajność do 100 Mbit/s.
  • Do transmisji sygnałów analogowych i cyfrowych w zakresie częstotliwości do 100 MHz.
  • Idealna ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi dzięki podwójnemu ekranowaniu z folii laminowanej aluminium i miedzianemu oplotowi ekranującemu o wysokim stopniu pokrycia (SF/UTP).
  • Dostępny jako 4-parowy przewód standardowy lub jako wersja kabla duplex dla zmniejszonego wysiłku okablowania.

Zastosowanie

  • Odpowiedni do montażu przewodów krosowych o długości do 60 m.
  • Można używać w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych.