Poland
 
en
pl
 
0
0
0
Poland
 
en
pl
 
FLEXIMARK® Flexiprint LF label for laser printers
uv-resistant.chemical resistancehalogen-freeoil resistantheat resistancecold resistance

FLEXIMARK® Flexiprint FCC

Etykieta do znakowania termotransferowego; Do przekroju (min./maks.): 0.25mm² - 0.75mm²; Liczba znaków: 7; żółty; Bezhalogenowy

FLEXIMARK® Wire marker F0 0.25-0.75 YE FC

83251100

Dodaj do porównania produktów

Cena

0,48 zł

(48,01 zł/100 Szt)

Ilość

1 Szt na jednostkę opakowania

Logowanie do zapytania o stany magazynowe.

Obecnie niedostępne. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem czatu, aby uzyskać więcej informacji!

Komentarze

  • Oznaczniki są dostarczane z wymaganym tekstem (usługa nadruku wliczona w cenę).
  • 1 jednostka opakowania zawiera 1 marker, nie ma minimalnej ilości.
  • Dostępne również w kolorach żółtym, zielonym, niebieskim i czerwonym.
  • Proces zamawiania: dane klienta są wysyłane jako plik Excel do odpowiedzialnego pracownika LAPP wraz z zamówieniem
  • Szablon zamówienia wydruku: www.lappkabel.com/fleximark/fleximark-customized-markings