WM BW pusty oznacznik do przewodów

WM BW pusta, nawijana etykieta z winylu z ochronną, przeźroczystą folią do oznaczania przewodów, opis za pomocą pisaka

Pisaki w katalogu internetowym

Bezhalogenowe Dobra odporność chemiczna

Numer katalogowy Oznaczenie wyrobu Powierzchnia do opisu Dla średnic przewodów [mm] Liczba oznaczników na broszurę Jednostka dostawy (PU) Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
61726150 WM zeszyt BW 3 25.0 x 25.0 8.0 - 40.0 30 1
61726160 WM zeszyt BW 5 20.0 x 25.0 6.0 - 18.1 50 1
61726170 WM zeszyt BW 12 15.0 x 12.0 5.0 - 5.4 200 1
61726180 WM zeszyt BW 14 15.0 x 6.0 5.0 - 5.4 400 1
61726190 WM zeszyt BW 34 14.0 x 18.0 5.0 - 10.0 140 1

Korzyści

  • Etykieta nawijana, z folią ochronną
  • Po przyklejeniu etykiety na przewód, przezroczysta folia pokrywa obszar pisania, a tym samym chroni oznaczenie przed ścieraniem, wilgocią, olejami i słabymi rozpuszczalnikami
  • Łatwe oznaczanie

Zakres zastosowania

  • For cable marking
  • Oznaczenia mogą być nanoszone na białym polu za pomocą ołówka, długopisu, pisaka lub innego markera
  • Aplikacje wewnętrzne

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • Opis klasy ETIM 5.0: Materiał do etykiet

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: materiały identyfikacyjne

Materiał

  • Winylowe paski wyścielane od spodu silikonem, bezhalogenowe

Zakres temperatury

  • Od -35°C do +70°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.
  • Produkty FLEXIMARK® sprzedawane są w pełnych opakowaniach. Np. w przypadku jeśli zamówienia etykiet LCK 640 32 wystarczy zamówić 1 opakowanie zamiast 640 pojedynczych sztuk.