FLEXIMARK ® PGS Uchwyty na znaki

Uchwyty na znaki FLEXIMARK® PGS do oznaczania podzespołów w przemyśle elektrycznym (np. szaf sterowniczych) paskami z oznacznikami lub pustymi etykietami.

PGS 1-285 BK w zestawie próbek FLEXIMARK® (nr art. M3251010)

Dobra odporność chemiczna Niepodtrzymywanie płomieni Bezhalogenowe Odporność na kwasy Odporność na promieniowanie UV

Numer katalogowy Oznaczenie wyrobu Kolor Długość x wysokość w (mm) Oznacznik / jednostka opakowania Jednostka dostawy (PU) Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
83252010
FLEXIMARK® PGS 10-285 WH biały 285.0 x 10.0 10 1
83250002
FLEXIMARK® PGS 10-285 BK czarny 285.0 x 10.0 10 1
83252011
FLEXIMARK® PGS 10-1000 WH biały 1000.0 x 10.0 10 1
83250003
FLEXIMARK® PGS 10-1000 BK czarny 1000.0 x 10.0 10 1
83252014
FLEXIMARK® PGS 10-1000 GY szary 1000.0 x 10.0 10 1
83250043 FLEXIMARK® Pokrywa ochronna 10-100 PGS 10 przezroczysty 1000.0 x 10.0 10 1

Korzyści

  • Samoprzylepna do wielu rodzajów powierzchni
  • Przezroczysta osłona etykiety zapewnia dodatkową ochronę etykiety lub pasków z oznacznikami

Zakres zastosowania

  • Przeznaczone do FLEXIMARK® Flexilabel LFL oraz taśm przemysłowych DYMO®
  • Do znakowania komponentów w fabrykach produkujących szafy sterownicze
  • Mocowanie: przyklejanie lub w temperaturach > +45°C za pomocą śrub lub nitów

Cechy produktu

  • Wysokie właściwości niepodtrzymywania palenia wg UL 94 V0

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 5.0 Class-Description: uchwyt do elementu znacznikowego

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 6.0 Class-Description: uchwyt do elementu znacznikowego

Kolor

  • Czarny, biały, szary

Materiał

  • ABS plastik

Zakres temperatury

  • -20°C do +45°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.
  • Produkty FLEXIMARK® sprzedawane są w pełnych opakowaniach. Np. w przypadku jeśli zamówienia etykiet LCK 640 32 wystarczy zamówić 1 opakowanie zamiast 640 pojedynczych sztuk.