Poland
 
en
pl
 
0
0
0
Poland
 
en
pl
 
FLEXIMARK® Plier FL52A for character holders 19 mm plier

FLEXIMARK® Plier FL52A for character holders 19 mm

Szczypce do wykonywania otworów; Dla uchwytu do znaków o wysokości: 19mm

FLEXIMARK® Plier FL52A

83252024

Dodaj do porównania produktów

Cena

349,06 zł

(34.905,58 zł/100 Szt)

Ilość

1 Szt na jednostkę opakowania

Logowanie do zapytania o stany magazynowe.

Dostępne w ciągu najbliższych 3-28 dni. Sprawdź datę dostawy w ofercie

Komentarze

  • Może być również stosowany jako nóż do skracania uchwytów na oznaczniki.
  • Pojedyncze części (urządzenie do cięcia i perforowania) mogą być wymienione.
  • Dziurkacz umożliwia precyzyjne wykrawanie otworów pod opaski kablowe o szerokości do 2,5 mm.
  • Do wytłaczania otworów do mocowania opasek kablowych i środkowego otworu do mocowania śrub.