Pianka FLEXIMARK® TA Znakowanie elementów

Etykiety FLEXIMARK® wykonane z poliestrowej pianki to niedroga alternatywa dla grawerowanych oznaczników z tworzywa do oznaczania komponentów w branży elektrycznej (np. szaf sterowniczych)

Included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)

Odporność na promieniowanie UV Czas montażu Bezhalogenowe Dobra odporność chemiczna Zakłady przemysłowe i budowa maszyn

Numer katalogowy Oznaczenie wyrobu Kolor Szerokość [mm] Długość w mm Oznacznik / jednostka opakowania Jednostka dostawy (PU) Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
83260166
FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 27-12.5 SR srebrny 12,5 27 1000 1
83260167
FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 27-15 SR srebrny 15 27 1000 1
83260168
FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 27-18 SR srebrny 18 27 1000 1
83260170
FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 30-40 SR srebrny 40 30 1000 1
83260171
FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 35-15 SR srebrny 15 35 1000 1
83260172
FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 35-18 SR srebrny 18 35 1000 1
83260173
FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 45-15 SR srebrny 15 45 1000 1
83260176
FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 50-15 SR srebrny 15 50 1000 1
83260177
FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 50-25 SR srebrny 25 50 750 1
83260179
FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 60-30 SR srebrny 30 60 500 1
83260180
FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 70-18 SR srebrny 18 70 1000 1
83260182
FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 90-30 SR srebrny 30 90 250 1
83260183
FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 90-45 SR srebrny 45 90 250 1
83260185
FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 100-30 SR srebrny 30 100 250 1
83260186
FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 100-50 SR srebrny 50 100 250 1
83260188
FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 105-140 SR srebrny 140 105 250 1
83260164
FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 27-8 WH biały 8 27 1000 1
83260169
FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 27-18 WH biały 18 27 1000 1
83260165
FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 27-12.5 WH biały 12,5 27 1000 1
83260174
FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 45-15 WH biały 15 45 1000 1
83260175
FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 48-19 WH biały 19 48 1000 1
83260178
FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 60-30 WH biały 30 60 500 1
83260181
FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 90-30 WH biały 30 90 250 1
83260184
FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 90-45 WH biały 45 90 250 1
83260187
FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 100-50 WH biały 50 100 250 1
Okrągłe wycięcie
83260189
FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 40-30 Ø 24mm SR srebrny 30 40 1000 1
83260190
FLEXIMARK® TA etykieta piankowa 40-30 Ø 24mm WH biały 30 40 1000 1

Korzyści

  • Dobra odporność na UV
  • Samoprzylepna do wielu rodzajów powierzchni
  • Ekonomiczna alternatywa dla tradycyjnych, grawerowanych oznaczników z tworzywa

Zakres zastosowania

  • Oznakowanie podzespołów elektronicznych, paneli, przycisków i tabliczek informacyjnych

Uwaga

  • Can be printed with the FLEXIMARK® Software and the FLEXIMARK® Thermal transfer printer SQUIX or EOS5
  • Zalecana taśma barwiąca: FTI-Y 60-360 BK (nr kat. 83260201)

Zakres dostawy

  • Dostarczane jako rolka etykiet

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • Opis klasy ETIM 5.0: Materiał do etykiet

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: materiały identyfikacyjne

Samoprzylepne

  • Trwała akrylowa warstwa kleju

Kolor

  • Srebrny
  • Biały

Materiał

  • Pianka poliestrowa

Zakres temperatury

  • -40°C do +90°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.
  • Produkty FLEXIMARK® sprzedawane są w pełnych opakowaniach. Np. w przypadku jeśli zamówienia etykiet LCK 640 32 wystarczy zamówić 1 opakowanie zamiast 640 pojedynczych sztuk.