FLEXIMARK® Flexilabel TFL

FLEXIMARK® Flexilabel TFL to rolki niezadrukowanych etykiet służących do znakowania kabli. Nadruk odbywa się z zastosowaniem naszego oprogramowania znakującego i drukarki termotransferowej

Dobra odporność chemiczna Bezhalogenowe Odporność na promieniowanie UV

Numer katalogowy Oznaczenie wyrobu Kolor Szerokość x długość [mm] Oznacznik / jednostka opakowania Jednostka dostawy (PU) Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
83254605 FLEXIMARK® Flexilabel TFL 9.5-28 YE żółty 9.5 x 28.0 1000 1
83254610 FLEXIMARK® Flexilabel TFL 9,5-35 YE żółty 9.5 x 35.0 1000 1

Korzyści

  • Odpowiednie etykiety do uchwytów do znaków PTE, PTEF i CAB (patrz rozdział "Uchwyty do znaków i akcesoria”)
  • Odporność na działanie substancji chemicznych, światła UV, wilgoci i olejów (oleju silnikowego, zasadowych środków czyszczących, słonej wody, etanolu itp.)

Zakres zastosowania

  • For cable marking

Uwaga

  • Can be printed with the FLEXIMARK® Software and the FLEXIMARK® Thermal transfer printer SQUIX or EOS5
  • Zalecana taśma barwiąca: R71 55-360 żywica BK (nr kat. 83259604)

Zakres dostawy

  • Dostarczane jako rolka etykiet

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • Opis klasy ETIM 5.0: Materiał do etykiet

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: materiały identyfikacyjne

Kolor

  • Biały lub żółty

Materiał

  • Bezhalogenowy poliester

Zakres temperatury

  • Od -40°C do +125°C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.
  • Produkty FLEXIMARK® sprzedawane są w pełnych opakowaniach. Np. w przypadku jeśli zamówienia etykiet LCK 640 32 wystarczy zamówić 1 opakowanie zamiast 640 pojedynczych sztuk.