FLEXIMARK® LA Etykiety

FLEXIMARK® LA samoprzylepne etykiety do znakowania komponentów w branży elektrycznej (np. szaf)

LA 16,9-9 YE w zestawie próbek FLEXIMARK® (nr kat. M3251010)

Bezhalogenowe Odporność na promieniowanie UV

Numer katalogowy Oznaczenie wyrobu Kolor Szerokość x wysokość [mm] Liczba etykiet na stronie Oznacznik / jednostka opakowania Jednostka dostawy (PU) Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
83256199
FLEXIMARK® Etykieta LA 7-8 YE żółty 7.0 x 8.0 560 5600 1
83256228
FLEXIMARK® Etykieta LA 11-8 YE żółty 11.0 x 8.0 420 4200 1
83256231
FLEXIMARK® Etykieta LA 12-6 YE żółty 12.0 x 6.0 611 6110 1
83256204
FLEXIMARK® Etykieta LA 15-6 YE żółty 15.0 x 6.0 517 5170 1
83256234
FLEXIMARK® Etykieta LA 16-8 YE żółty 16.0 x 8.0 315 3150 1
83256207
FLEXIMARK® Etykieta LA 16.9-7 YE żółty 16.9 x 7.0 400 4000 1
83256210
FLEXIMARK® Etykieta LA 16.9-9 YE żółty 16.9 x 9.0 310 3100 1
83256213
FLEXIMARK® Etykieta LA 20-8 YE żółty 20.0 x 8.0 280 2800 1
83256216
FLEXIMARK® Etykieta LA 25-12 YE żółty 25.0 x 12.0 161 1610 1
83256219
FLEXIMARK® Etykieta LA 25.6-10 YE żółty 25.6 x 10.0 196 1960 1
83256240
FLEXIMARK® Etykieta LA 30.5-12.7 YE żółty 30.5 x 12.7 110 1100 1
83256222
FLEXIMARK® Etykieta LA 46.9-9 YE żółty 46.9 x 9.0 124 1240 1
83256225
FLEXIMARK® Etykieta LA 56-21.8 YE żółty 56.0 x 21.8 39 390 1
83256243
FLEXIMARK® Etykieta LA 60-30 YE żółty 60.0 x 30.0 27 270 1
83256237
FLEXIMARK® Etykieta LA 80-7.5 YE żółty 80.0 x 7.5 74 740 1
83256198
FLEXIMARK® Etykieta LA 7-8 WH biały 7.0 x 8.0 560 5600 1
83256230
FLEXIMARK® Etykieta LA 12-6 WH biały 12.0 x 6.0 611 6110 1
83256203
FLEXIMARK® Etykieta LA 15-6 WH biały 15.0 x 6.0 517 5170 1
83256233
FLEXIMARK® Etykieta LA 16-8 WH biały 16.0 x 8.0 315 3150 1
83256206
FLEXIMARK® Etykieta LA 16.9-7 WH biały 16.9 x 7.0 400 4000 1
83256209
FLEXIMARK® Etykieta LA 16.9-9 WH biały 16.9 x 9.0 310 3100 1
83256212
FLEXIMARK® Etykieta LA 20-8 WH biały 20.0 x 8.0 280 2800 1
83256215
FLEXIMARK® Etykieta LA 25-12 WH biały 25.0 x 12.0 161 1610 1
83256218
FLEXIMARK® Etykieta LA 25.6-10 WH biały 25.6 x 10.0 196 1960 1
83256239
FLEXIMARK® Etykieta LA 30.5-12.7 WH biały 30.5 x 12.7 110 1100 1
83256221
FLEXIMARK® Etykieta LA 46.9-9 WH biały 46.9 x 9.0 124 1240 1
83256224
FLEXIMARK® Etykieta LA 56-21.8 WH biały 56.0 x 21.8 39 390 1
83256242
FLEXIMARK® Etykieta LA 60-30 WH biały 60.0 x 30.0 27 270 1
83256236
FLEXIMARK® Etykieta LA 80-7.5 WH biały 80.0 x 7.5 74 740 1
83256200
FLEXIMARK® Etykieta LA 7-8 SR srebrny 7.0 x 8.0 560 5600 1
83256229
FLEXIMARK® Etykieta LA 11-8 SR srebrny 11.0 x 8.0 385 3850 1
83256232
FLEXIMARK® Etykieta LA 12-6 SR srebrny 12.0 x 6.0 611 6110 1
83256235
FLEXIMARK® Etykieta LA 16-8 SR srebrny 16.0 x 8.0 315 3150 1
83256241
FLEXIMARK® Etykieta LA 30.5-12.7 SR srebrny 30.5 x 12.7 110 1100 1
83256244
FLEXIMARK® Etykieta LA 60-30 SR srebrny 60.0 x 30.0 27 270 1
83256238
FLEXIMARK® Etykieta LA 80-7.5 SR srebrny 80.0 x 7.5 74 740 1
83256097 - - - - - -

Korzyści

  • Samoprzylepne etykiety z folii poliestrowej do drukarek laserowych
  • Pewniejszy chwyt dzięki zaokrąglonym rogom
  • Odporność na działanie substancji chemicznych, światła UV, wilgoci i olejów (oleju silnikowego, zasadowych środków czyszczących, słonej wody, etanolu itp.)

Zakres zastosowania

  • Do znakowania podzespołów np. szaf

Cechy produktu

  • Klej potrzebuje 24 godzin, aby dobrze trzymać

Uwaga

  • Nadruk z zastosowaniem oprogramowania FLEXIMARK® i typowej drukarki laserowej
  • Arkusz ładuje się do drukarki w trybie podajnika ręcznego
  • Najlepsze rezultaty nadruku w drukarkach laserowych z prostym prowadzeniem arkusza

Zakres dostawy

  • Perforowane arkusze DIN A4

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • Opis klasy ETIM 5.0: Materiał do etykiet

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: materiały identyfikacyjne

Samoprzylepne

  • Trwała akrylowa warstwa kleju

Kolor

  • Biały lub żółty
  • Kolor srebrny na zapytanie

Materiał

  • Bezhalogenowy poliester
  • Grubość: 0,05 mm

Zakres temperatury

  • Od -40°C do +125°C
  • Temperatura montażu: min. +10 °C

  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.
  • Produkty FLEXIMARK® sprzedawane są w pełnych opakowaniach. Np. w przypadku jeśli zamówienia etykiet LCK 640 32 wystarczy zamówić 1 opakowanie zamiast 640 pojedynczych sztuk.