0041075
Przewód płaski; 4G1.5; U0/U: 300/500 V; Guma; Oznaczenie żyły: Kolory; Giętki
ÖLFLEX® CRANE CF 4G1,5
Dodaj do porównania produktów
Cena
6.420,33 zł
(6.420,33 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Odporny na warunki pogodowe i trudne warunki otoczenia
- Przewody płaskie wymagają mniej miejsca niż przewody okrągłe
- W porównaniu z okrągłymi kablami możliwe są znacznie mniejsze promienie gięcia
- Oplot miedziany zapewnia kompatybilność elektromagnetyczną
Zastosowanie
- W systemach dźwigowych na budowie oraz w stoczniach do połączeń nieruchomych, jak również w połączeniach ruchomych w systemach wózków kablowych
- Oczyszczalnie ścieków, huty żelaza, urządzenia wysokiego składowania
- Zastosowania przewodów ÖLFLEX® CRANE oraz ÖLFLEX® LIFT są wyszczególnione w załączniku A3
- Do zastosowania w windach o długości zawieszenia maks. 50 m