0044008
Przewód do przenośników; U0/U: 0,6/1 kV; Guma; Oznaczenie żyły: Liczby; Z komunikatorem kablowym; Giętki
ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU 7G1,5
Dodaj do porównania produktów
Cena
5.477,05 zł
(10.954,10 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Centralny element nośny pochłania występujące obciążenia rozciągające, w ten sposób umożliwiając zwijanie, rozwijanie i uginanie swobodnie wiszących przewodów nawet na dużych odległościach
- Wszędzie gdzie przewód jest nawijany, rozwijany, prowadzony na rolkach pod działaniem sił rozciągających
- Zintegrowany oplot wspomagający zapobiega niepożądanym skrętom kabla, a także tworzeniu się tzw. efektu korkociągu
Zastosowanie
- Do zastosowania w podnośnikach, przenośnikach i systemach transportujących
- Zastosowania przewodów ÖLFLEX® CRANE oraz ÖLFLEX® LIFT są wyszczególnione w załączniku A3
- Wszędzie, gdzie przewody są nawijane lub rozwijane z bębna lub przeciągane przez rolki
- W suchych lub wilgotnych pomieszczeniach, na wolnym powietrzu lub nie dłużej niż 2 tygodnie bez przerwy w wodzie przemysłowej
- Wytyczne dotyczące montażu dla przewodów ÖLFLEX® CRANE są zawarte w załączniku T4, dla przewodów ÖLFLEX® LIFT w załączniku T5