00430003
ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU
Przewód do przenośników; U0/U: 0,6/1 kV; Guma; Oznaczenie żyły: Kolory; Giętki
ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 5G10
Dodaj do porównania produktów
Cena
75.031,05 zł
(15.006,21 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Obecnie niedostępne. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem czatu, aby uzyskać więcej informacji!
Korzyści
- Można używać jako przewód dźwignicowy, nabębnowy oraz jako przewód wleczony, także w prowadnicach łańcuchowych
- Zintegrowany oplot wspomagający zapobiega niepożądanym skrętom kabla, a także tworzeniu się tzw. efektu korkociągu
Zastosowanie
- Do zastosowania w podnośnikach, przenośnikach i systemach transportujących
- Zastosowania przewodów ÖLFLEX® CRANE oraz ÖLFLEX® LIFT są wyszczególnione w załączniku A3
- Zwijanie/rozwijanie podczas operacji bez mocowania
- W suchych lub wilgotnych pomieszczeniach, na wolnym powietrzu lub nie dłużej niż 2 tygodnie bez przerwy w wodzie przemysłowej
- Wytyczne dotyczące montażu dla przewodów ÖLFLEX® CRANE są zawarte w załączniku T4, dla przewodów ÖLFLEX® LIFT w załączniku T5