22260080
Konfekcjonowany przewód czujnik/element wykonawczy; Giętki; Polichlorek winylu; 1x3; Otwarty koniec; M 12 (Kodowanie A), Gniazdo, Proste (180 °); 2 m
AB-C3-2,0PVC-M12FS
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.945,62 zł
(3.891,23 zł/100 Szt)
1 Szt na jednostkę opakowania
Prosimy przestrzegać minimalnej ilości zamówienia dla 50 Szt.
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Ładowanie...
Załaduj dostępność...
Korzyści
- Dostępny jako jednostronnie zmontowany przewód zasilający do elastycznego doboru długości przewodu i swobodnego wyboru dalszego podłączenia.
- Dostępny również jako kabel konfekcjonowany po obu stronach, aby zaoszczędzić czas podczas instalacji.
- Kompaktowe wymiary umożliwiają łatwe zintegrowanie z koncepcją maszyny.
- Zintegrowane zabezpieczenie antywibracyjne sprawia, że złącze jest odporne na wstrząsy i wibracje.
- Certyfikat UL zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
Zastosowanie
- Uniwersalne zastosowanie w interfejsach maszyn dla wielu aplikacji w zakresie transmisji danych i sygnałów.
- Nadaje się do średnich obciążeń mechanicznych.
- Do zastosowania w pomieszczeniach suchych i wilgotnych.
- Płaszcz zewnętrzny z PVC jest odporny na działanie kwasów i zasad oraz ma ograniczoną odporność na oleje.