0026400
Przewód sterowniczy; 2X0.5; Core-Line; U0/U: 300/500 V; PUR; Oznaczenie żyły: Liczby; Ekranowany; Prowadnica łańcuchowa
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 2X0,5
Dodaj do porównania produktów
Cena
914,29 zł
(1.828,58 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Wysoce giętka konstrukcja przewodu oznacza doskonałą wydajność produktu.
- Odporny produkt dzięki materiałowi powłoki zewnętrznej, który jest odporny na ścieranie, nacięcia i przecięcia.
- Trwałe zastosowanie w prowadnicach łańcuchowych ze średnimi odległościami przesuwu lub zwiększonym przyspieszeniem (klasa wydajności LAPP „Core Line”).
- Krótkie skrętki żył umożliwiają bardzo małe promienie gięcia.
- Idealna ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi dzięki miedzianemu oplotowi ekranującemu o wysokim stopniu pokrycia.
- Wytłaczany płaszcz wewnętrzny zapewnia większą odporność.
Zastosowanie
- Konstrukcja przewodu umożliwia elastyczne, ciągłe zginanie w ruchomych częściach maszyn i prowadnicach łańcuchowych.
- Do zastosowania w obwodach sterowniczych, regulacyjnych i pomiarowych.
- Może być stosowany w suchych, mokrych, a zwłaszcza w surowych i oleistych środowiskach.
- Płaszcz zewnętrzny z poliuretanu (PUR) wytrzymuje wysokie obciążenia mechaniczne.
- Płaszcz zewnętrzny z poliuretanu (PUR) jest odporny na działanie środków smarnych na bazie oleju mineralnego i jest wysoce odporny na działanie środków chemicznych.
- Odpowiednie do stosowania na zewnątrz, z zastrzeżeniem zakresu temperatury.
Komentarze