1026012
ÖLFLEX® FD 891
Przewód sterowniczy; 12G0.5; Core-Line; U0/U: 300/500 V; PVC; Oznaczenie żyły: Liczby; Atest UL; Prowadnica łańcuchowa
ÖLFLEX® FD 891 12G0,5
Dodaj do porównania produktów
Cena
1.693,72 zł
(3.387,45 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Wysoce giętka konstrukcja przewodu oznacza doskonałą wydajność produktu.
- Trwałe zastosowanie w prowadnicach łańcuchowych ze średnimi odległościami przesuwu lub zwiększonym przyspieszeniem (klasa wydajności LAPP „Core Line”).
- Krótkie skrętki żył umożliwiają bardzo małe promienie gięcia.
- Certyfikat UL/CSA zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
- Produkt z wieloma certyfikatami umożliwia uniwersalne zastosowanie i zmniejsza różnorodność części, co gwarantuje oszczędności logistyczne.
- Klasyfikowane właściwości przeciwpożarowe zgodnie z dyrektywą UE 305/2011 (BauPVO/CPR) z wyborem numeru artykułu na stronie internetowej LAPP.
Zastosowanie
- Konstrukcja przewodu umożliwia elastyczne, ciągłe zginanie w ruchomych częściach maszyn i prowadnicach łańcuchowych.
- Do zastosowania w obwodach sterowniczych, regulacyjnych i pomiarowych.
- Można używać w suchych, wilgotnych i mokrych środowiskach.
- Nadaje się do średnich obciążeń mechanicznych.
- Płaszcz zewnętrzny z PVC jest odporny na działanie kwasów i zasad oraz ma podwyższoną odporność na oleje.
- Odpowiednie do stosowania na zewnątrz, z zastrzeżeniem zakresu temperatury.
Komentarze