Poland
 
en
pl
 
0
0
0
Poland
 
en
pl
 
ÖLFLEX® CONTROL TM control cable
UKCA markedCE markedEcolabCSA certifiedcUL listed US, UL listed USUL recognized
torsion resistantuv-resistant.flame-retardantoil resistant

ÖLFLEX® CONTROL TM

Przewód sterowniczy; 4G16; U0/U: 0,6/1 kV; Oznaczenie żyły: Liczby; Zatwierdzona aprobata UL; Giętki

ÖLFLEX® CONTROL TM 4G16 6/4C

280604

Dodaj do porównania produktów

Cena

18.784,24 zł

(12.358,05 zł/100 M)

Ilość

Długość w metrach

Logowanie do zapytania o stany magazynowe.

Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.

Korzyści

  • Przewód opracowany specjalnie do użytku w USA.
  • Uniwersalne zastosowanie w różnych aplikacjach i środowiskach.
  • Certyfikat UL zgodny z danymi technicznymi umożliwia stosowanie produktu na rynku północnoamerykańskim.
  • Produkt z wieloma certyfikatami umożliwia uniwersalne zastosowanie i zmniejsza różnorodność części, co gwarantuje oszczędności logistyczne.
  • Rezygnacja z systemów ochrony kabli ułatwia łatwą i oszczędną instalację.
  • Szczególnie olejoodporny i niepodtrzymujący płomieni.

Zastosowanie

  • Odpowiedni w USA do okablowania maszyn przemysłowych i obrabiarek, do otwartej instalacji w korytach kablowych bez peszla ochronnego.
  • Odpowiedni do zastosowań skręcających w turbinach wiatrowych w USA i Europie.
  • Uniwersalne zastosowanie w Europie do okablowania obwodów sterowniczych między zakładami i obwodów sterowniczych wewnątrz maszyn, do połączeń nieruchomych i sporadycznie ruchomych.
  • Można używać w suchych, wilgotnych i oleistych środowiskach.
  • Nadaje się do średnich obciążeń mechanicznych.
  • Odpowiednie do stosowania na zewnątrz w USA i Europie, z zastrzeżeniem zakresu temperatury.
  • Odpowiedni do instalacji podziemnej w USA.
  • Zachowują giętkość w temperaturze do -25°C.