X00V3-D miedziany przewód uziemiający

Giętka w niskiej temperaturze żyła pojedyncza do uziemienia lub zabezpieczania przed zwarciami zgodnie z <HAR>

X00V3-D, specjalny kabel uziemiający z żyłą pojedynczą, do uziemiania i zwierania, giętki w niskiej temperaturze -25°C, przezroczysty płaszcz zewnętrzny z PVC

  • Uziemienie lub wyrównanie potencjału przy pracach konserwacyjnych
  • Giętkie w niskiej temperaturze

Odporny na działanie niskich temperatur

EAC Fire

Numer katalogowy Przekrój żyły [mm²] Średnica zewnętrzna [mm] Indeks miedzi [kg/km] Waga [kg/km] Jednostka Cena netto (cena dla klienta)
4571110 16 8.1 153,6 170
4571111 25 9.5 240 290
4571112 35 11 336 400
4571113 50 13.2 480 550
4571114 70 15.8 672 770
4571115 95 18.3 912 1010

Zakres zastosowania

  • Zapewnia ochronę podczas napraw
  • Do uziemiania w instalacjach wysokonapięciowych w energetycznych sieciach zasilających i trakcji kolejowej
  • Do uziemiania urządzeń oraz wyrównywania potencjału na elementach maszyn i systemów EDP
  • Do zastosowań w niskich temperaturach

Normy i aprobaty

  • Based on VDE 0283 part 3 resp. EN 61138

Budowa produktu

  • Żyła z cienkich drucików z czystej miedzi
  • Płaszcz zewnętrzny na bazie PVC, przezroczysty

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Opis klasy ETIM 5.0: Przewód z żyłą pojedynczą

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: przewód instalacyjny jednożyłowy

Budowa żyły

  • Based on VDE 0283 part 3 resp. EN 61138

Minimalny promień gięcia

  • Do połączeń ruchomych: 12 x zewnętrzna średnica

Napięcie próbne

  • 1000 V

Zakres temperatury

  • Połączenia ruchome: od -25°C do +55°C

  • Wszystkie podane wartosci dotyczace produktów sa wartosciami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartosci, takie jak np. tolerancje moga byc przedstawione na zamówienie(jezeli sa dostepne i przeznaczone do publikacji).
  • Rodzaj opakowania: Krążek ≤ 30 kg, w innym przypadku bęben
  • Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)
  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.