4560013S
Żyła pojedyncza; 1X0.75; czarny; Szpula; U0/U: 300/500 V; PVC; Połączenia nieruchome
LiFY 1X0,75 BK
Dodaj do porównania produktów
Cena
389,13 zł
(389,13 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne. Sprawdź datę dostawy w ofercie.
Korzyści
- Supercienkie druciki (średnica każdego drucika wynosi 0,07 mm) umożliwiają bardzo elastyczną konstrukcję przewodu.
- Nadaje się do klas napięciowych 300/500 V lub 450/750 V w zależności od przekroju przewodu.
- Dostępne różne kolory izolacji żyły.
Zastosowanie
- Szczególnie nadaje się jako przewód pomiarowy do zastosowania w urządzeniach ruchomych.
- Do połączeń wysoce giętkich.
- Można używać w pomieszczeniach suchych.
- Zachowują giętkość w temperaturze do -15°C.