ESUY miedziany przewód uziemiający

Giętki przewód pojedynczy uziemiający i zwarciowy, jak również do uziemienia instalacji i wyrównania potencjałów

ESUY specjalny, jednożyłowy kabel uziemiający, do uziemiania/warunków zwarciowych lub jako wyrównanie potencjałów, bardzo giętki, przezroczysty płaszcz zewnętrzny PCV, niepodtrzymujący płomieni

  • Uziemienie lub wyrównanie potencjału przy pracach konserwacyjnych
  • Wysoka giętkość mechaniczna

EACFire

Numer katalogowy Przekrój żyły [mm²]Średnica zewnętrzna [mm]Indeks miedzi [kg/km]Waga [kg/km]Jednostka

Cena netto (cena dla klienta)

4571101
168.8177230
4571102
2510.4275316
4571103
3512.4387475
4571104
5014.6560670
4571105
7017791905
4571106
9519.810691220

Korzyści

  • Bardzo giętki mimo dużych przekrojów żył

Zakres zastosowania

  • Zapewnia ochronę podczas napraw
  • Do uziemiania w instalacjach wysokonapięciowych w energetycznych sieciach zasilających i trakcji kolejowej
  • Do uziemiania urządzeń oraz wyrównywania potencjału na elementach maszyn i systemów EDP

Cechy produktu

  • Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2

Budowa produktu

  • Żyła z cienkich drucików z czystej miedzi
  • Plecionka z drutów z czystej miedzi
  • Płaszcz zewnętrzny na bazie PVC, przezroczysty

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Opis klasy ETIM 5.0: Przewód z żyłą pojedynczą

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: przewód instalacyjny jednożyłowy

Budowa żyły

  • zgodnie z DIN EN 46440

Minimalny promień gięcia

  • Do połączeń ruchomych: 12 x zewnętrzna średnica

Napięcie próbne

  • 2000 V

Zakres temperatury

  • Połączenia ruchome: od -5°C do +70°C

  • Wszystkie podane wartosci dotyczace produktów sa wartosciami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartosci, takie jak np. tolerancje moga byc przedstawione na zamówienie(jezeli sa dostepne i przeznaczone do publikacji).
  • Rodzaj opakowania: Krążek ≤ 30 kg, w innym przypadku bęben
  • Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)
  • Produkt handlowy, niewytwarzany przez Lapp
  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.