0023104
Kabel solarny; 1X10; czarny; 6.9 mm; U0/U: 0,6/1 kV; Mieszanka polimerowa usieciowana wiązką elektronów; -40°C - 100°C; Giętki; Bezhalogenowy
ÖLFLEX® SOLAR XLS-R 1X10 WH/BK
Dodaj do porównania produktów
Cena
59.615,50 zł
(1.192,31 zł/100 M)
Prosimy przestrzegać minimalnej ilości zamówienia dla 5000 M.
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Ładowanie...
Załaduj dostępność...
Korzyści
- Bezhalogenowa izolacja żyły i materiał płaszcza spełnia specjalne wymagania ochrony przeciwpożarowej.
- Usieciowane izolacje i materiały płaszcza zwiększają trwałość w wysokich temperaturach.
Zastosowanie
- Do łączenia modułów słonecznych.
- Do połączeń nieruchomych i sporadycznych ruchów.
- Instalacja podziemna w peszlach ochronnych tylko z odprowadzaniem nagromadzonej wody.
- Wytrzymuje średnie obciążenia mechaniczne.