Poland
 
en
pl
 
0
0
0
Poland
 
en
pl
 
H1Z2Z2-K, optimized version solar cable
UKCA markedCE markedTÜV certified
under wateruv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoutdoor area

H1Z2Z2-K, optimized version

Kabel solarny; 1X4; czarny; 5.8 mm; Napięcie robocze (maks.): 1,8kVDC; Mieszanka bezhalogenowa; Giętki; Test odporności na zmiażdżenie zgodnie z: UL854

H1Z2Z2-K, OPTIMIZED VERSION 1X4 BK

1023759

Dodaj do porównania produktów

Cena

434,47 zł

(434,47 zł/100 M)

Ilość

Długość w metrach

Logowanie do zapytania o stany magazynowe.

Obecnie niedostępne. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem czatu, aby uzyskać więcej informacji!

Korzyści

  • Zoptymalizowana cena w porównaniu z poprzednim produktem LAPP „H1Z2Z2-K” pomimo udoskonalonych funkcji.
  • Certyfikacja stron trzecich zgodnie z zharmonizowanym typem europejskim H1Z2Z2-K (zgodnie z EN 50618) dla sprawdzonego bezpieczeństwa i jakości.
  • Bezhalogenowa izolacja żyły i materiał płaszcza spełnia specjalne wymagania ochrony przeciwpożarowej.
  • Poprawione właściwości przeciwpożarowe i dostosowanie do bardziej rygorystycznych wymogów bezpieczeństwa pożarowego w UE. Klasyfikowane właściwości przeciwpożarowe zgodnie z dyrektywą UE 305/2011 (BauPVO/CPR) z wyborem numeru artykułu na stronie internetowej LAPP.
  • Poprawiona stabilność mechaniczna w porównaniu z produktem poprzednim firmy LAPP „H1Z2Z2-K”, przetestowany przy użyciu „testu odporności na uderzenia” do bezpośredniej instalacji podziemnej zgodnie z UL 854.
  • Usieciowane izolacje i materiały płaszcza sprzyjają trwałości w wysokich temperaturach lub przy dużym obciążeniu prądowym, zapewniają wysoką wytrzymałość dielektryczną i wysoką temperaturę w skrócie.
  • Dostępny w trzech różnych kolorach płaszcza zewnętrznego, dzięki czemu przewód DC może być identyfikowany zewnętrznie.

Zastosowanie

  • Do niezabezpieczonego połączenia modułów słonecznych i falowników w uziemionych i nieuziemionych instalacjach fotowoltaicznych zgodnie z EN 50618.
  • Do łączenia modułów słonecznych.
  • Do połączeń nieruchomych i sporadycznie ruchomych, w razie potrzeby do swobodnego zawieszenia.
  • Może być montowany w zamkniętych kanałach instalacyjnych, pod tynkiem i w urządzeniach.
  • Instalacja podziemna w peszlach ochronnych tylko z odprowadzaniem nagromadzonej wody.
  • Wewnątrz i na urządzeniach zabezpieczonych o klasie ochrony II zgodnie z EN 50618.
  • Do zastosowań odpornych na zwarcia i zwarcia uziemiające zgodnie z EN 50618 i HD 60364-5-52.
  • Nadaje się do średnich obciążeń mechanicznych.