Przewody SERVO zgodne z standardem SIEMENS® 6FX 5008-

Przewody silnikowe i resolwerowe/enkoderowe, certyfikowane

Przewody do serwomotorów i sprzężenia zwrotnego zgodne z standardem SIEMENS® 6FX 5008 do połączeń nieruchomych, certyfikat UL / CSA AWM

  • Serwonapędy
  • Zgodny z EMC

OlejoodpornośćSygnały zakłócające

CECSARUEACFire

Numer katalogowy Liczba żył i przekrój [mm²]Numer referencyjny produktuŚrednica zewnętrzna [mm]Indeks miedzi [kg/km]Waga [kg/km]Jednostka

Cena netto (cena dla klienta)

Przewody sygnałowe
0025724
4 x 2 x 0,38 + 4 x 0,56FX5008-1BD21976,4120
0025725
3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,56FX5008-1BD418.963100
0025726
3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 + 4 x 0,236FX5008-1BD519.569139
Przewody silnikowe
00257001
4 G 1.56FX5008-1BB11 LC888131
00257011
4 G 2.56FX5008-1BB21 LC9.6132219
00257021
4 G 4.06FX5008-1BB31 LC11195312
00257031
4 G 6.06FX5008-1BB41 LC13.1280380
0025704
4 G 10.06FX5008-1BB5119.3445620
0025705
4 G 16.06FX5008-1BB6123.37151060
0025706
4 G 25.06FX5008-1BB2526.911101640
0025707
4 G 35.06FX5008-1BB3530.315402310
0025708
4 G 50.06FX5008-1BB5036.521603240
Serwoprzewody
00257151
4 G 1,5 + (2 x 1,5)6FX5008-1BA11 LC10.4150248
00257161
4 G 2,5 + (2 x 1,5)6FX5008-1BA21 LC12194310
00257171
4 G 4 + (2 x 1,5)6FX5008-1BA31 LC13.6272445
00257181
4 G 6 + (2 x 1,5)6FX5008-1BA41 LC15.6351554
0025719
4 G 10 + (2 x 1,5)6FX5008-1BA5121536806

Korzyści

  • Przewody silnikowe i resolwerowe/enkoderowe do 6 mm², niska pojemność typowa dla izolacji PP
  • Certyfikaty dla wielu standardów pozwalają na ograniczenie liczby części i kosztów

Zakres zastosowania

  • Przewód połączeniowy między serwosterownikiem a silnikiem
  • Połączenia nieruchome i sporadycznie ruchome
  • Budowa instalacji przemysłowych
  • Maszyny przemysłowe i obrabiarki
  • Maszyny drukarskie

Cechy produktu

  • Olejoodporność
  • Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2 i CSA FT1
  • Zgodny z EMC

Normy i aprobaty

  • Przewód zasilający:
    UL / CSA AWM Style 2570
  • Przewody sygnałowe: UL/CSA AWM Style 2502
  • UL File No. E63634

Budowa produktu

  • Budowa według standardu SIEMENS® 6FX 5008
  • Izolacja żyły: do przekroju 6 mm² (włącznie): PP, od przekroju 10mm²: PVC
  • Żyły i pary skręcone razem
  • Oplot z ocynowanych drucików miedzianych
  • Płaszcz ze specjalnej mieszanki na bazie PVC
  • Przewody sygnałowe: zielone (RAL 6018)
  • Przewody do silników i serwomotorów: kolor pomarańczowy (RAL 2003)

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Opis klasy ETIM 5.0: Przewód sterowniczy

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: przewód sterowniczy

Budowa żyły

  • Z cienkich drucików według VDE 0295,
    klasa 5/IEC 60228, klasa 5

Minimalny promień gięcia

  • Połączenia nieruchome: 5 x średnica zewnętrzna
  • Dla połączeń ruchomych: 15 x średnica zewnętrzna

Napięcie nominalne

  • Przewody sygnałowe: 30 V AC (IEC)30 V AC/DC (UL/CSA)
  • Przewody zasilające:- żyły zasilające: U0/U 600/1000 V (IEC)1000 V (UL/CSA)- żyły sterownicze: 30 V AC (IEC)1000 V (UL/CSA)

Napięcie próbne

  • Przewody zasilające: żyły zasilające: 4000 V żyły sterownicze: 2000 V
  • Przewody sygnałowe: 500 V

Zakres temperatury

  • Połączenia nieruchome: od -20°C do +80°C
  • Połączenia ruchome: od -0°C do +60°C

  • Wszystkie podane wartosci dotyczace produktów sa wartosciami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartosci, takie jak np. tolerancje moga byc przedstawione na zamówienie(jezeli sa dostepne i przeznaczone do publikacji).
  • Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
  • Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben
  • Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)
  • Nazwy produktów firmy Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Siemens AG i służą tylko do celów porównawczych. DESINA® jest zastrzeżoną marką Związku Niemieckich Fabryk Obrabiarek
  • Numer katalogowy odnosi się do oryginalnych produktów firmy LAPP
  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.