Przewody SERVO zgodne z standardem SEW®

Serwoprzewód o żyłach niskiej pojemności, z płaszczem zewnętrznym z PVC do połączeń nieruchomych - certyfikacja UL

Kable do serwomotorów zgodne ze standardem SEW® do użytku statycznego, aprobaty UL/CSA AWM

  • Serwonapędy
  • Zgodny z EMC

OlejoodpornośćSygnały zakłócające

CERUEACFire

Numer katalogowy Liczba żył i przekrój [mm²]Średnica zewnętrzna [mm]Indeks miedzi [kg/km]Waga [kg/km]Jednostka

Cena netto (cena dla klienta)

Serwoprzewody
0038060
4 G 1,5 + (3 x 1,0)11.8151300
0038061
4 G 2,5 + (3 x 1,0)13.4212,9370
0038062
4 G 4 + (3 x 1,0)15281,8476
0038063
4 G 6 + (3 x 1,5)17392,8625
0038064
4 G 10 + (3 x 1,5)20625,11024

Korzyści

  • Certyfikaty dla wielu standardów pozwalają na ograniczenie liczby części i kosztów
  • Dłuższe odcinki instalacji dzięki niskiej pojemności roboczej
  • Oplot miedziany zapewnia kompatybilność elektromagnetyczną

Zakres zastosowania

  • Zaprojektowane specjalnie do połączeń serwomotorów SEW
  • Przewód połączeniowy między serwosterownikiem a silnikiem
  • Połączenia nieruchome i sporadycznie ruchome
  • Maszyny przemysłowe i obrabiarki
  • Budowa instalacji przemysłowych

Cechy produktu

  • Olejoodporność
  • Samogasnący według IEC 60332-1-2, UL VW-1 i CSA FT 1

Normy i aprobaty

  • Według VDE 0250 / 0285
  • UL AWM Style 2570
  • UL File No. E63634

Budowa produktu

  • Żyła cienkodrutowa z czystej miedzi
  • Izolacja żyły: TPE
  • Tryplet żył sterowniczych z laminowaną folią aluminiową i owijką z cynowanych drucików miedzianych
  • Żyły skręcone w pary z krótkim skokiem skrętu
  • Oplot z ocynowanych drucików miedzianych
  • Płaszcz z PVC, pomarańczowy (RAL 2003)

Klasyfikacja ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Opis klasy ETIM 5.0: Przewód sterowniczy

Klasyfikacja ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: przewód sterowniczy

Oznaczenie żył

  • Żyły zasilające: czarne żyły z nadrukiem U, VV, WWW i 1 żyłą ochronną GNYE
  • Żyły sterownicze: czarne z białymi liczbami 1, 2 lub 3

Budowa żyły

  • Z cienkich drucików zgodnie z VDE 0295 klasa 5/IEC 60228 klasa 5

Minimalny promień gięcia

  • Połączenia sporadycznie ruchome: 15 x średnica zewnętrzna
  • Połączenia nieruchome: 4 x średnica zewnętrzna

Napięcie nominalne

  • Żyły przewodu: IEC 750 V, UL 600 V
  • Żyły sterownicze: IEC 350 V, UL 600 V

Napięcie próbne

  • 2000 V

Żyła ochronna

  • G = z żyłą ochronną żółto - zieloną

Zakres temperatury

  • Połączenia ruchome: od -10°C do +80°C
  • Połączenia nieruchome: od -40°C do +80°C

  • Wszystkie podane wartosci dotyczace produktów sa wartosciami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartosci, takie jak np. tolerancje moga byc przedstawione na zamówienie(jezeli sa dostepne i przeznaczone do publikacji).
  • Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
  • Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben
  • Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)
  • SEW® jest zarejestrowaną marką firmy SEW Eurodrive GmbH & Co KG, Ernst-Blickle Str. 42, D-76646 Bruchsal.
  • Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
  • Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.