4520001E
H07V-K in big one-way cardboard box
Żyła pojedyncza; 1X1.5; zielony/żółty; Duże pudełko z tektury; U0/U: 450/750 V; PVC; Certyfikat HAR; Połączenia nieruchome
H07V-K EMBOSS 1X1,5 GNYE
Dodaj do porównania produktów
Cena
5.095,20 zł
(127,38 zł/100 M)
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Obecnie niedostępne. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem czatu, aby uzyskać więcej informacji!
Korzyści
- Wykonane zgodnie z zharmonizowanym typem europejskim H07V-K, z oznaczeniem ◁HAR dla sprawdzonej niezawodności i jakości (nie dotyczy: przezroczysty, zielony (pojedynczy kolor), żółty (pojedynczy kolor), wszystkie podwójne kolory (z wyjątkiem zielono-żółtego i żółto-zielonego)).
- Przewody w stylu ◁HAR▷ są powszechnie akceptowane i mogą być stosowane w Europie.
- Dostępne różne kolory izolacji żyły.
- Idealny do zautomatyzowanego montażu kabli w dużych ilościach.
- Przewód z oznaczeniami fabrycznymi wytłaczanymi dla lepszej widoczności nadruku indywidualnego.
- Dostępne również w wersji pierścieniowej lub na krążku.
- Klasyfikowane właściwości przeciwpożarowe zgodnie z dyrektywą UE 305/2011 (BauPVO/CPR) z wyborem numeru artykułu na stronie internetowej LAPP.
Zastosowanie
- Do okablowania obwodów wewnątrz maszyn.
- Do okablowania oświetlenia.
- Do połączeń nieruchomych i zabezpieczonej instalacji.
- Może być stosowany do otwartej instalacji w korytach kablowych do łączenia równowagi potencjału.
- Możliwe zastosowanie w temperaturach do -40°C.