73220200
Przewód spiralny; 2X0.14; 100mm - 400mm; Kod barwny żyły: DIN 47100; PUR; Ekranowany; Giętki
UNITRONIC® SPIRAL 2X0,14/100
Dodaj do porównania produktów
Cena
99,30 zł
(9.930,09 zł/100 Szt)
1 Szt na jednostkę opakowania
Logowanie do zapytania o stany magazynowe.
Dostępne w ciągu najbliższych 3-28 dni. Sprawdź datę dostawy w ofercie
Korzyści
- Wysoce giętka konstrukcja przewodu umożliwia 4-krotne wydłużenie przewodu.
- Przekrój żyły od 0,14 mm² do transmisji danych o niskiej częstotliwości.
- Oznaczenie żył zgodnie z kodem barwnym DIN 47100 dla jednoznacznej identyfikacji żył pojedynczych.
- Kompaktowa konstrukcja do zastosowań w ograniczonej przestrzeni.
- Idealna ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi dzięki wytrzymałemu owijaniu oplotem z cynowanych drucików miedzianych.
- Odporny produkt dzięki materiałowi powłoki zewnętrznej, który jest odporny na ścieranie, nacięcia i przecięcia.
Zastosowanie
- Uniwersalne zastosowanie w interfejsach maszyn dla wielu aplikacji do transmisji danych i sygnałów w zakresie niskiej częstotliwości.
- Odpowiedni do zastosowania w systemach komputerowych, elektronicznych urządzeniach sterowniczych i regulacyjnych, maszynach biurowych, wagach itp.
- Nadaje się również do obsługi urządzeń, urządzeń pomiarowych i systemów transportowych.
- Do sporadycznych ruchów.
- Można używać w suchych, wilgotnych, a zwłaszcza surowych i oleistych warunkach otoczenia.
- Płaszcz zewnętrzny z poliuretanu (PUR) wytrzymuje wysokie obciążenia mechaniczne.
- Płaszcz zewnętrzny z poliuretanu (PUR) jest odporny na działanie środków smarnych na bazie oleju mineralnego i jest wysoce odporny na działanie środków chemicznych.
- Odpowiednie do stosowania na zewnątrz, z zastrzeżeniem zakresu temperatury.